Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686

서비스 홈 방법 절차 선반 -타사 컨베이어 - 통합 지원 - AD0686
Recently Updated Last updated: 01/16/2026

선반 -타사 컨베이어 - 통합 지원


AD0686

개정판 A - 2026년 1월

선반 -타사 컨베이어 - 통합 지원 - AD0686

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 단계) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 단계) Back to Top

Introduction

이 문서는 차세대 제어(NGC) 기능이 탑재된 Haas 선반 기계의 타사 컨베이어 통합에 도움을 주기 위해 작성되었습니다. Haas Service 담당자가 CNC 기계의 올바른 작동을 보장하도록 도움을 드릴 수 있습니다. 

위험: 일부 서비스 절차는 위험하거나 생명까지 앗아갈 수 있습니다. 완전히 이해하지 못하는 절차는 시도하지 마십시오. 절차 이행에 대해 궁금한 점이 있으시면, Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 서비스 기사 방문 일정을 예약하십시오.

경고: Haas 기계에 타사 옵션을 설치하는 데 필요한 여러 요소가 있습니다. 이러한 옵션을 Haas 기계에 성공적으로 설치하기 위해 타사 제조업체 및 통합업체를 선택하는 것은 고객의 책임입니다. 타사 옵션은 이 문서의 사양을 충족해야 합니다. Haas Service 및 응용 장치 직원은 CNC 기계가 제대로 작동하는지 확인하는 데 도움을 주지만 타사 옵션의 설정 또는 시스템 통합에 대한 책임은 없습니다.

기계 요구 사항:

  • 이 옵션은 아래 나열된 모든 NGC 기계에 적용됩니다. 

기능 요구 사항:

  • 타사 컨베이어 모터는 "FWD/REV" 방향이 당사 제어 기능과 일치하도록 전자적으로 역전될 수 있어야 합니다.

타사 칩 컨베이어 현장 설치는 다음 기계에 적용되지 않습니다.

기계 키트
TL-1/2 93-1001044
TL-1-EDU
ST-10/15/Y 93-1001043 
ST-10L/15L/Y 93-1001091 
ST-20/25/28/Y 93-1001092 
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093 
ST-30/35/Y 93-1001094 
DS-30Y
ST-30L/35L/Y 93-1001095 
ST-40S/45S/Y 93-1001045 
ST-40/45/Y  93-1001096 
ST-40/45/Y 재부팅
ST-40L/45L/50/Y 93-1001046 
ST-40L/45L/50/Y 재부팅

Electrical Requirements

컨베이어 모터는 Haas 기계에 통합하기 위해 다음 전기 요구 사항을 충족해야 합니다. 

경고: Haas 사양을 벗어난 모터는 의도한 대로 작동하지 않을 수 있으며 Haas Service는 이러한 모터에 대해 책임을 지지 않습니다.  

  • 단상 모터, 211-259VAC, 50/60Hz
  • 동력: 1/8HP 공칭.
  • 완전 부하 전류: 0.75~0.8ARMS
  • 돌입/고정 회전자 전류: 1.7Arms 최고.
  • 모터는 전자적으로 역전될 수 있어야 합니다.
  • 열 또는 임피던스 보호.
  • 전원 케이블 커넥터 유형: L15-20P(블랙, 화이트, 레드, 그린).

Haas는 절삭유 커넥터 브래킷의 소켓(L15-20R)과 호환되는 L15-20P(블랙 – Z, 화이트 – X, 레드 – Y, 그린 – G) 유형의 전원 케이블을 권장합니다. 

전원 케이블이 당사의 전기 요구 사항을 충족하고 전기 안전 표준을 충족하는 한 고객은 필요에 따라 전원 케이블을 변경할 수 있습니다. 

칩 컨베이어 연장 케이블은 NGC I/O 보드의 P24에 연결됩니다.

Conveyor Envelope Requirements

기계 모델 A B C D E F(조정 가능) G(조정 가능) H 벨트 폭
ST-10/15/Y 93.0 " 공차: +/- 3.0"  50.0" 공차: +/- 3.0" 43.0" 공차: +/- 3.0" 29.0" 공차: +/- 3.0" 49.0" 공차: +/- 3.0" 11.0" 공차: +/- 1.0" 5.0" 공차: +/-0.5" 최대 12.0" 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125.0" 공차: +/- 3.0" 82.0" 공차: +/- 3.0" 80.0" 공차: +/- 3.0" 29.0" 공차: +/- 3.0" 52.0" 공차: +/- 3.0" 11.0" 공차: +/- 1.0" 5.0" 공차: +/-0.5" 최대 12.0" 8"
ST-20/25/28/Y 114.0" 공차: +/- 3.0" 70.0" 공차: +/- 3.0" 69.0" 공차: +/- 3.0" 29.0" 공차: +/- 3.0" 52.0" 공차: +/- 3.0" 11.0" 공차: +/- 1.0" 5.0" 공차: +/-0.5" 최대 12" 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136.0" 공차: +/- 3.0" 92.0" 공차: +/- 3.0" 91.0" 공차: +/- 3.0" 29.0" 공차: +/- 3.0" 52.0" 공차: +/- 3.0" 11.0" 공차: +/- 1.0" 5.0" 공차: +/-0.5" 최대 12" 8"
ST-30L/35L/Y 157.0" 공차: +/- 3.0" 113.0" 공차: +/- 3.0" 112.0" 공차: +/- 3.0" 29.0" 공차: +/- 3.0" 52.0" 공차: +/- 3.0" 11.0" 공차: +/- 1.0" 5.0" 공차: +/-0.5"
최대 12" 8"
ST-40/45/Y 152.0 " 공차: +/- 3.0"  107.0" 공차: +/- 3.0" 해당 없음 28.0" 공차: +/- 3.0" 52.0" 공차: +/- 3.0" 21.0" 공차: +/- 1.0" 5.5" 공차: +/-0.5" 최대 22.0" 18"
ST-40L/45L 189.0 " 공차: +/- 3.0"  145.0 " 공차: +/- 3.0"  127.0" 공차: +/- 3.0" 28.0 " 공차: +/- 3.0"  57.0" 공차: +/- 3.0" 21.0" 공차: +/- 1.0" 5.5" 공차: +/-0.5" 최대 22.0" 18"
TL-1, TL-1 EDU 100.0" 공차: +/- 3.0"  56.0" 공차: +/- 3.0"  해당 없음 27.0" 공차: +/- 3.0"  50.0" 공차: +/- 3.0" 17.0" 공차: +/- 1.0" 6.0" 공차: +/-0.5" 최대 12.0" 8"
TL-2 118.0" 공차: +/- 3.0"  74.0" 공차: +/- 3.0"  해당 없음 27.0" 공차: +/- 3.0"  49.0" 공차: +/- 3.0" 17.0" 공차: +/- 1.0" 6.0" 공차: +/-0.5" 최대 12.0" 8"

Installation

1

ST-10/15: 

기계에서 배송 칩 트레이를 제거합니다.

2

컨베이어를 주물 깔때기로 밀어 넣어 컨베이어를 기계에 장착합니다. 

참고: 이미지의 컨베이어는 타사 공급업체에서 구매한 컨베이어를 반영하지 않을 가능성이 큽니다. 이 이미지는 오직 참조만을 위한 것이며, 타사 공급업체를 통해 설치를 위한 리프팅 포인트, 무게 및 기타 중요한 세부 사항을 확인하십시오.

Lathe - 3rd Party Conveyor Activation

기계를 켭니다.

HBC 포털에 로그인합니다.

적용 가능한 구성 패치 파일을 다운로드합니다.

참고: 칩 컨베이어 키트를 주문하고 나면 구성 다운로드 페이지에 옵션 파일이 표시됩니다. 옵션이 나타나지 않으면 서비스 부서에 문의하십시오.

옵션 구성 패치 파일을 제어 장치에 로드하십시오. 차세대 제어장치 - 구성 파일 - 다운로드/로드 절차를 참조하십시오. 

 

Motor Wiring Verification

1

모터 배선의 경우, Haas는 이 이미지에 표시된 모터 배선을 따를 것을 권장합니다.

참고: 모터 배선 색상은 공급업체마다 다를 수 있습니다.

모터 배선 후 다음 컨베이어 동작을 확인하십시오.

검정색 및 빨간색 케이블 리드(Haas 컨트롤의 "CHIP FWD" 버튼)에 전원이 공급되면, 컨베이어가 정방향으로 이동하며 칩을 밀어냅니다.

검정색 및 흰색 케이블 리드(Haas 컨트롤의 "CHIP REV" 버튼)에 전원이 공급되면, 컨베이어가 역방향으로 이동하며 칩을 끌어당깁니다.

참고: 흰색과 빨간색 리드의 배선을 교체하여 모터의 방향을 변경할 수 있습니다.