My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka - Przenośnik innej firmy - Pomoc w integracji - AD0686
Recently Updated Last updated: 01/16/2026

Tokarka - Przenośnik innej firmy - Pomoc w integracji


AD0686

Wersja A – 1.2026

Tokarka - Przenośnik innej firmy - Pomoc w integracji - AD0686

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 kroki) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 krok) Back to Top

Introduction

Celem tego dokumentu jest pomóc w integracji przenośnika innego producenta z tokarką Haas ze sterowaniem nowej generacji (NGC). Personel Haas Service może pomóc w upewnienie się, że Maszyna CNC działa prawidłowo. 

Niebezpieczeństwo: Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.

OSTRZEŻENIE: Istnieje wiele elementów potrzebnych do zainstalowania opcji innych firm na maszynie Haas. Klient jest odpowiedzialny za wybór zewnętrznego producenta i integratora, który pomyślnie zainstaluje te opcje w Maszynie Haas. Opcja innej firmy musi spełniać specyfikację zawartą w niniejszym dokumencie. Personel Haas Service and Applications pomoże upewnić się, że maszyna CNC działa prawidłowo, ale nie jest odpowiedzialny za konfigurację ani integrację systemu opcji innej firmy.

Wymagania dotyczące maszyny:

  • Opcja ta ma zastosowanie do wszystkich maszyn NGC wymienionych poniżej. 

Wymagania dotyczące funkcjonalności:

  • Silnik przenośnika innej firmy musi mieć możliwość elektronicznej zmiany kierunku ruchu, aby zapewnić, że kierunek „do przodu/do tyłu” odpowiada naszemu sterowaniu

INSTALACJA W TERENIE PRZENOŚNIKA WIÓRÓW INNEJ FIRMY ma zastosowanie do następujących maszyn:

Maszyny Zestawy
TL-1/2 93-1001044
TL-1-EDU
ST-10/15/Y 93-1001043 
ST-10L/15L/Y 93-1001091 
ST-20/25/28/Y 93-1001092 
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093 
ST-30/35/Y 93-1001094 
DS-30Y
ST-30L/35L/Y 93-1001095 
ST-40S/45S/Y 93-1001045 
ST-40/45/Y  93-1001096 
ST-40/45/Y (z ponownym uruchomieniem)
ST-40L/45L/50/Y 93-1001046 
ST-40L/45L/50/Y z ponownym uruchomieniem

Electrical Requirements

Silnik przenośnika musi spełniać następujące wymagania elektryczne, aby mógł zostać zintegrowany z maszyną Haas. 

Ostrzeżenie: Silniki niezgodne ze specyfikacjami Haas mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem, a Haas Service nie ponosi odpowiedzialności za takie silniki.  

  • Silnik jednofazowy, 211-259 V AC, 50/60 Hz
  • Moc: Moc znamionowa 1/8 KM.
  • Prąd pełnego obciążenia: 0,75–0,8 Arms
  • Prąd rozruchowy/zablokowany wirnik: 1,7 Arms maks.
  • Silnik musi mieć możliwość elektronicznej zmiany kierunku ruchu.
  • Zabezpieczenie termiczne lub impedancyjne.
  • Typ złącza kabla zasilającego: L15-20P (czarny, biały, czerwony, zielony).

Firma Haas zaleca, aby przewód zasilający był typu L15-20P (czarny – Z, biały – X, czerwony – Y, zielony – G), zgodny z naszym gniazdem (L15-20R) na wsporniku złącza chłodziwa. 

Klienci mają możliwość wymiany kabli zasilających w razie potrzeby, o ile kabel zasilający spełnia nasze wymagania elektryczne i spełnia normy bezpieczeństwa elektrycznego. 

Przewód przedłużający przenośnika wiórów zostanie podłączony do P24 na płytce we/wy NGC.

Conveyor Envelope Requirements

Model maszyny A B C D E F (regulowany) G (regulowany) H Szerokość pasa
ST-10/15/Y 93,0" Tol.: +/- 3,0"  50,0" Tol.: +/- 3,0" 43,0" Tol.: +/- 3,0" 29,0" Tol.: +/- 3,0" 49,0" Tol.: +/- 3,0" 11,0" Tol.: +/- 1,0" 5,0" Tol.: +/-0.5" 12,0" MAKS. 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125,0" Tol.: + / -3.0" 82,0" Tol.: + / -3.0" 80,0" Tol.: + / -3.0" 29,0" Tol.: +/- 3,0" 52,0" Tol.: +/- 3,0" 11,0" Tol.: +/- 1,0" 5,0" Tol.: +/-0.5" 12,0" MAKS. 8"
ST-20/25/28/Y 114,0" Tol.: +/- 3,0" 70,0" Tol.: +/- 3,0" 69,0" Tol.: +/- 3,0" 29,0" Tol.: +/- 3,0" 52,0" Tol.: +/- 3,0" 11,0" Tol.: +/- 1,0" 5,0" Tol.: +/-0.5" 12" MAKS. 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136,0" Tol.: +/- 3,0" 92,0" Tol.: +/- 3,0" 91,0" Tol.: +/- 3,0" 29,0" Tol.: +/- 3,0" 52,0" Tol.: +/- 3,0" 11,0" Tol.: +/- 1,0" 5,0" Tol.: +/-0.5" 12" MAKS. 8"
ST-30L/35L/Y 157,0" Tol.: +/- 3,0" 113,0" Tol.: +/- 3,0" 112,0" Tol.: +/- 3,0" 29,0" Tol.: +/- 3,0" 52,0" Tol.: +/- 3,0" 11,0" Tol.: +/- 1,0" 5,0" Tol.: +/-0.5"
12" MAKS. 8"
ST-40/45/Y 152,0" Tol.: +/- 3,0"  107,0" Tol.: +/- 3,0" nd. 28,0" Tol.: +/- 3,0" 52,0" Tol.: +/- 3,0" 21,0" Tol.: +/- 1,0" 5,5" Tol.: +/-0.5" 22,0" MAKS. 18"
ST-40L/45L 189,0" Tol.: +/- 3,0"  145,0" Tol.: +/- 3,0"  127,0" Tol.: +/- 3,0" 28,0" Tol.: +/- 3,0"  57,0" Tol.: +/- 3,0" 21,0" Tol.: +/- 1,0" 5,5" Tol.: +/-0.5" 22,0" MAKS. 18"
TL-1, TL-1 EDU 100,0" Tol.: +/- 3,0"  56,0" Tol.: +/- 3,0"  nd. 27,0" Tol.: +/- 3,0"  50,0" Tol.: +/- 3,0" 17,0" Tol.: +/- 1,0" 6,0" Tol.: +/-0.5" 12,0" MAKS. 8"
TL-2 118,0" Tol.: +/- 3,0"  74,0" Tol.: +/- 3,0"  nd. 27,0" Tol.: +/- 3,0"  49,0" Tol.: +/- 3,0" 17,0" Tol.: +/- 1,0" 6,0" Tol.: +/-0.5" 12,0" MAKS. 8"

Installation

1

ST-10/15: 

Wyjmij transportowe korytko na wióry z maszyny.

2

Umieść przenośnik w maszynie, wsuwając go do leja odlewu. 

UWAGA: Przenośnik na ilustracji zapewne nie będzie przedstawiał przenośnika zakupionego od dostawcy, osoby trzeciej. Ilustracja ta służy tylko do celów poglądowych. Porównaj z nią punkty podnoszenia, wagi inne ważne dla instalacji szczegóły swojego przenośnika od innego dostawcy.

Lathe - 3rd Party Conveyor Activation

Włącz maszynę.

Zaloguj się do PORTALU HBC.

Pobierz odpowiednie pliki poprawek konfiguracyjnych.

Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu usługi pomocy w integracji przenośnika innej firmy. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.

Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura. 

 

Motor Wiring Verification

1

Podłącz silnik – firma Haas zaleca postępowanie zgodnie z okablowaniem silnika pokazanym na tej ilustracji.

UWAGA: Kolory przewodów silnika mogą się różnić w zależności od dostawcy.

Sprawdź następujący ruch przenośnika po okablowaniu silnika:

Po podłączeniu zasilania do czarnych i czerwonych przewodów (przycisk „CHIP FWD” na sterowniku Haas), przenośnik porusza się w kierunku do przodu, tj. wypycha wióry.

Po podłączeniu zasilania do czarnych i białych przewodów (przycisk „CHIP REV” na sterowniku Haas), przenośnik porusza się w kierunku do tyłu, tj. wciąga wióry.

UWAGA: Okablowanie białych i czerwonych przewodów można zamienić miejscami, aby zmienić kierunek obrotu silnika.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.