My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.00 - Installation - Lathe - AD0266

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Ekstrudirani umetak glavnog vretena - Set nastavaka promjera 2,00 - Instalacija - Tokarilica - AD0266
Recently Updated Last updated: 03/24/2022

Ekstrudirani umetak glavnog vretena - Set nastavaka promjera 2,00 - Instalacija - Tokarilica


AD0266

Odnosi na strojeve izgrađene od: Studeni 2015

Ekstrudirani umetak glavnog vretena - Set nastavaka promjera 2,00 - Instalacija - Tokarilica - AD0266

- Preskoči na odjeljak - 1. Uvod 2. Instalacija Back to Top

Uvod

  1. Opružni čep nastavka umetka
  2. Opruga
  3. Ekstrudirani umetak glavnog vretena
  4. Neobavezni "ugniježđeni" umetak
  5. Opružno tijelo nastavka umetka
  6. Matice
  7. Imbus vijci

Ekstrudirani umeci glavnog vretena [3] podešavaju provrt glavnog vretena tokarilice prema različitim veličinama dodataka na šipci. Ekstrudirane umetke glavnog vretena na mjestu drži set nastavaka umetaka 2,00 i neobavezni „ugniježđeni” umetak [4]. Ovaj postupak govori o tome kako ugraditi set NASTAVAKA UMETAKA 2,00 za provrt glavnog vretena promjera 2,00".

Opružno tijelo nastavka umetka [5] pristaje na stražnji dio hidrauličkog zatvarača. Ekstrudirani umetak glavnog vretena [3] pristaje unutar ovog nastavka [5]. Opružni čep umetka glavnog vretena [1] i opruga [2] drže ekstrudirani umetak glavnog vretena [3] na mjestu.

 Napomena: sve tokarilice s provrtom glavnog vretena koji ima veći promjer od 1,75" koriste "ugniježđeni" umetak [4] za podupiranje šipki koje imaju promjer manji od 1,75".`

Veličina ekstrudiranog umetka glavnog vretena mijenja se s veličinom dodatka na šipci. Za ispravnu konfiguraciju umetka obratite se Haas tvorničkoj trgovini.

Pogledajte referentnu tablicu kompleta za umetak vretena za više informacija.

Ako imate servo šipku 300, spustite pretinac za prijenos. Ako imate dodavač šipke tvrtke Haas, pomaknite dodavač šipke u položaj za postavljanje. Kako to obaviti potražite u Korisničkom priručniku.

 Važno: na slikama nije prikazan kolektor rashladnog sredstva i dodavač šipke. Ovo vam omogućuje da vidite korake. Uklanjanje ovih dijelova nije potrebno.

PN KOMPLET: LINER ADAPTER 2.00, SET NASTAVAKA VODILICE UMETAKA 2" (51 MM). Kol: 1

Instalacija

 Važno: na slikama nije prikazan kolektor rashladnog sredstva i dodavač šipke. Ovo vam omogućuje da vidite korake. Uklanjanje ovih dijelova nije potrebno.

Uklonite vijke na poklopcu provrta [1]. Skinite poklopac provrta [1] i prsten senzora [2] s hidrauličkog zatvarača.

 Napomena: nemojte bacati poklopac provrta [1] i prsten senzora [2]. Možete ih ponovno postaviti ako uklonite OPRUŽNO TIJELO [A] iz tokarilice.

Pobrinite se da sljedeći dijelovi budu čisti:

  • navoji na hidrauličkom zatvaraču
  • lice hidrauličkog zatvarača
  • navoji i unutarnje koljeno OPRUŽNOG TIJELA [A].

Umetnite (3) IMBUS VIJKA (BHCS) [D] kroz otvore OPRUŽNOG TIJELA [A]. Pričvrstite (3) MATICE [E]. Rukom pritegnite IMBUS VIJKE I MATICE.

Okrenite OPRUŽNO TIJELO [A] na hidrauličkom zatvaraču. Rukom pritegnite OPRUŽNO TIJELO [A].

Pritegnite (3) BHCS [D] na približno 30 in-lb (339 N-cm).

 Oprez: da ne biste oštetili OPRUŽNO TIJELO [A], nemojte pritezati BHCS više od 30 in-lb (339 N-cm).

Ugradite umetak glavnog vretena [3] koji odgovara veličini vašeg dodatka na šipci.

Napomena: sve tokarilice s provrtom glavnog vretena koji ima veći promjer od 1,75" koriste "ugniježđeni"umetak [4] za podupiranje šipki koje imaju promjer manji od 1,75".

Stavite OPRUGU [B] u POKLOPAC [C]. Poravnajte OPRUŽNI ČEP [c] s vodilicama nastavka. Pritisnite i okrenite OPRUŽNI ČEP [C] dok se ne zaključa.

 Napomena:

  • Uklonite OPRUŽNI ČEP [C] da pritisnete dodatak pune veličine provrta.
  • Po potrebi očistite ostatke s OPRUŽNOG ČEPA [C] i OPRUGE [B].

Za upotrebu ovog seta nastavaka promjera 2,00 [3] na tokarilicama proizvedenim prije 1. studenog 2015. godine ugradite NASTAVAK KOLEKTORA RASHLADNOG SREDSTVA [2] (P/N 25-2618) da biste spriječili curenje rashladnog sredstva tijekom rada. Uklonite vrata kolektora rashladnog sredstva [1] i umetnite NASTAVAK KOLEKTORA RASHLADNOG SREDSTVA [2].

Da ponovno ugradite vrata kolektora rashladnog sredstva [1] na ovim tokarilicama, morate skinuti NASTAVAK KOLEKTORA RASHLADNOG SREDSTVA [2] i set nastavaka promjera 2,00 [3].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.