MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.00 - Installation - Lathe - AD0266

Início da Assistência Procedimento como fazer Forro de veio extrudido-kit adaptador Ø 2,0-montagem-torno-AD0266
Recently Updated Last updated: 03/24/2022

Extrudados veio liner -kit adaptador Ø 2,0-montagem-torno


AD0266

_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Novembro de 2015:

Forro de veio extrudido-kit adaptador Ø 2,0-montagem-torno-AD0266

- Ir para secção - 1. Introdução 2. Instalação Back to Top

Introdução

  1. Forro do adaptador de mola-trava
  2. Primavera
  3. Forro expulso do veio
  4. Opcional "Aninhamento" Forro
  5. Forro adaptador Spring-Lock corpo
  6. Louco
  7. Parafusos do macho da cabeça do botão

Os forros expulsos do veio [3] adaptam o furo do veio do torno aos tamanhos diferentes do estoque da barra. Os forros expulsos do veio são prendidos no lugar com um jogo do adaptador do forro 2,0, e um forro opcional do "assentamento" [4]. Este procedimento informa como instalar o LINER ADAPTER KIT 2,0 para um Ø 2,0" furo do veio.

Um adaptador do forro mola-trave o corpo [5] cabe na parte traseira do mais perto hidráulico. O forro expulso do veio [3] cabe dentro deste adaptador [5]. O macho da mola-trava do adaptador do forro [1] e a mola [2] prendem o forro expulso do veio [3] na posição.

 Nota: Todos os tornos com um furo do veio maior do que Ø 1,75" Use um "Aninhamento" forro [4] para suportar barras menores que Ø 1,75".`

O tamanho do forro expulso do veio muda com o tamanho do estoque da barra. Para a configuração correcta do forro, contacte o seu Haas Factory Outlet.

Consulte a Tabela de Referência do Kit de Liner do Spindle para mais informações.

Se você tem um servo bar 300, abaixe a bandeja de transferência. Se tiver um alimentador de barras Haas, mova o alimentador de barras para a posição de configuração. Consulte o manual do operador para obter instruções sobre como fazer isso.

 Importante: As ilustrações não mostram o coletor de refrigerante e o alimentador de barras. Isso permite que você veja as etapas. A remoção destas peças não é necessária.

KIT PN: Kit adaptador da guia de revestimento, 2" (51 mm) Qty: 1.)

Instalação

 Importante: As ilustrações não mostram o coletor de refrigerante e o alimentador de barras. Isso permite que você veja as etapas. A remoção destas peças não é necessária.

Retire os parafusos do macho do furo [1]. Retire o macho do furo [1] e o anel do sensor [2] da hidráulica mais próxima.

 Nota: Não descarte o macho do furo [1] e o anel do sensor [2]. Você pode instalá-los novamente se você remover o SPRING-LOCK corpo Um do torno.

Certifique-se de que estas peças estão limpas:

  • os fios na hidráulica mais perto
  • o rosto da hidráulica mais perto
  • os fios e dentro do ombro do SPRING-LOCK corpo [A].

Coloque os (3) parafusos do macho da cabeça (BHCS) D através dos furos no corpo SPRING-LOCK [A]. Fixe o (3) porcas [E]. Aperte o BHCS e o NUTS com a sua mão.

Gire o corpo SPRING-LOCK Um para a hidráulica mais perto. Aperte o corpo SPRING-LOCK Um com a mão.

Torque o (3) BHCS D a aproximadamente 30 in-lb (339 N-cm).

 Cuidado: Para evitar danos no corpo SPRING-LOCK [A], não torque o BHCS mais de 30 in-lb (339 N-cm).

Instale o forro correto do veio [3] para seu estoque da barra do tamanho.

Nota: Todos os tornos com veio furo maior do que Ø 1,75" Use um "Aninhamento"forro [4] para suportar barras menores que Ø 1,75".

Coloque o SPRING B na PAC [C]. Alinhe o macho SPRING-LOCK C com as guias do adaptador. Pressione e gire o macho SPRING-LOCK C até que ele bloqueia.

 Nota:

  • Retire o macho SPRING-LOCK C para empurrar o estoque full-bore do tamanho.
  • Limpe os detritos do macho SPRING-LOCK C e SPRING B quando necessário.

Para usar este kit de adaptador Ø 2,0 [3] em tornos construídos antes de 1 de novembro de 2015, instale uma extensão de coletor de refrigerante [2] (P/N 25-2618) para ajudar a evitar vazamentos de refrigerante durante a operação. Retire a porta do coletor de refrigerante [1] e insira a extensão do coletor de refrigerante [2].

Para instalar novamente a porta do coletor de refrigerante [1] nesses tornos, é necessário remover a extensão do coletor de refrigerante [2] e o kit adaptador Ø 2,0 [3].
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.