MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.00 - Installation - Lathe - AD0266

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Fodera a mandrino estruso - Kit adattatore 2.00 - Installazione - Lathe - AD0266
Recently Updated Last updated: 03/25/2022

Camicia mandrino estrusa - Kit adattatore Ø2.00 - Installazione - Tornio


AD0266

_Si applica alle macchine create da: 1º novembre 2015.

Fodera a mandrino estruso - Kit adattatore 2.00 - Installazione - Lathe - AD0266

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione Back to Top

Introduzione

  1. Adattatore di rivestimento Tappo a molla
  2. Molle
  3. Fodera a mandrino estruso
  4. facoltativo "Nidificazione" nave f di linea
  5. Carrozzeria a molla
  6. noci
  7. Viti tappo testa pulsante

Le fodere a mandrino estrusi [3] adattano il foro del mandrino di late a diverse dimensioni del supporto per barre. Le fodere a mandrino estrusi sono tenute in posizione con un Liner Adapter Kit 2.00 e un rivestimento opzionale di “annidamento” [4]. In questa procedura viene illustrato come installare il LINER ADAPTER KIT 2.00 per" mandrino foro.

Un adattatore di rivestimento Spring-Lock Body [5] si inserisce sul retro dell'idraulica più vicino. Il rivestimento del mandrino estruso [3] si inserisce all'interno di questo adattatore [5]. Il tappo a molla [1] e la molla [2] tengono il mandrino estruso [3] in posizione.

 nota: Tutti i riallas con un foro mandrino più grande di 1,75 USDilizzare un" Nidificazione "fodera [4] per supportare barre inferiori a" .`"

La dimensione del rivestimento del mandrino estruso cambia con la dimensione del supporto della barra. Per una corretta configurazione della fodera, contattare l'uscita Haas Factory.

Per ulteriori informazioni, consultare la Tabella di riferimento del Kit camicia mandrino. .

Se si dispone di un Servo Bar 300, abbassare il vassoio di trasferimento. Se si dispone di un alimentatore a barre Haas, spostare l'alimentatore a barre nella posizione di impostazione. Fare riferimento al Manuale dell'operatore per istruzioni su come eseguire questa operazione.

 Importante: Le illustrazioni non mostrano il raccoglitore del refrigerante e lo spingibarra. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi. La rimozione di queste parti non è necessaria.

KIT PN: LINER ADAPTER 2.00KIT ADATTATORE GUIDA CAMICIA, 2" (51 MM). Qty: 1.

Installazione

 Importante: Le illustrazioni non mostrano il raccoglitore del refrigerante e lo spingibarra. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi. La rimozione di queste parti non è necessaria.

Rimuovere i bulloni sul coperchio del foro [1]. Rimuovere il coperchio del foro [1] e l'anello del sensore [2] dall'idraulico più vicino.

 nota: Non scartare il coperchio del foro [1] e l'anello del sensore [2]. È possibile installarli di nuovo se si rimuove il BODY SPRING-LOCK [A] dal lame.

Assicurarsi che queste parti siano pulite:

  • i fili sull'idraulica più vicino
  • il volto dell'idraulica più vicino
  • i fili e la spalla interna del BODY SPRING-LOCK [A].

Mettere il (3) BUTTON-HEAD CAP SCREWS (BHCS) [D] attraverso i fori nel BODY SPRING-LOCK [A]. Fissare il (3) NUTS [E]. Stringere il BHCS e NUTS con la mano.

Ruotare il BODY SPRING-LOCK [A] sull'idraulica più vicino. Stringere il BODY SPRING-LOCK [A] con la mano.

Coppia il (3) BHCS [D] circa 30 in libbre (339 N-cm).

 cautela: Per evitare danni al BODY SPRING-LOCK [A], non torque il BHCS più di 30 in-lb (339 N-cm).

Installare il rivestimento del mandrino corretto [3] per il supporto della barra di dimensione.

nota: Tutti i riallas con foro del mandrino più grande di 1,75 USDilizzare un" Nidificazione "fodera [4] per supportare barre inferiori a"."

Mettere il SPRING [B] nella PAC [C]. Allineare il CAP SPRING-LOCK [C] con le guide dell'adattatore. Premere e ruotare il tasto SPRING-LOCK [C] fino a quando non si blocca.

 Nota:

  • Rimuovere il CAP SPRING-LOCK [C] per spingere il brodo di dimensioni full-bore.
  • Pulire i detriti dal CAP SPRING-LOCK [C] e SPRING [B] se necessario.

Per utilizzare questo kit adattatore Ø2,00 [3] sui torni costruiti prima del 1 novembre 2015, installare un’ESTENSIONE DI RACCOLTA DEL REFRIGERANTE [2] (P/N 25-2618) per evitare perdite di refrigerante durante il funzionamento. Rimuovere lo sportello del raccoglitore del refrigerante [1] e inserire il COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2].

Per installare nuovamente la porta del raccoglitore del refrigerante [1] su questi rinellatori, è necessario rimuovere il COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] e l'Adapter Kit 2.00 [3].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.