Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.00 - Installation - Lathe - AD0266

サービス ホーム 手順 押出スピンドルライナー - アダプターキットØ2.00 - 取り付け - 旋盤 - AD0266
Recently Updated Last updated: 03/25/2022

押出スピンドルライナー - アダプターキットØ2.00 - 取り付け - 旋盤


AD0266

以下から構築された機械に適用されます。2015年11月

押出スピンドルライナー - アダプターキットØ2.00 - 取り付け - 旋盤 - AD0266

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 設置 Back to Top

はじめに

  1. ライナーアダプタースプリングロックキャップ
  2. スプリング
  3. 押出スピンドルライナー
  4. オプションの「ネスティング」ライナー
  5. ライナーアダプタースプリングロックボディ
  6. ナット
  7. ボタンヘッドキャップスクリュー

押出スピンドルライナー[3]は、旋盤のスピンドルボアをさまざまなサイズのバーストックに適応させます。押出スピンドルライナーは、ライナーアダプターキット2.00と、オプションの“ネスティング”ライナー[4]で所定の位置に保持されます。この手順では、直径2.00インチのスピンドルボア用のライナーアダプターキット2.00の取付方法について説明します。

ライナーアダプタースプリングロックボディ[5]は、油圧クローザーの後部にフィットします。押出スピンドルライナー[3]は、このアダプター[5]内に収まります。ライナーアダプターのスプリングロックキャップ[1]とスプリング[2]は、押出スピンドルライナー[3]を所定の位置に保持します。

注意:直径が1.75インチより大きいスピンドルボアを備えるすべての旋盤は、「ネスティング」ライナー[4]を使用して直径が1.75インチより小さいバーを支持します。

押出スピンドルライナーのサイズは、バーストックのサイズによって異なります。ライナーの正しい設定については、Haasファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

詳細については、「スピンドルライナー キット参照表」を

参照してください。

サーボバー300の場合は、転送トレイを下げます。Haasバーフィーダーの場合は、バーフィーダーをセットアップ位置に移動します。これを行う方法については、オペレーターマニュアルを参照してください。

 重要: 図には、クーラント収集装置とバーフィーダーは示されていません。これにより、手順を確認できます。これらのパーツを取り外す必要はありません。

キット PN:LINER ADAPTER 2.00、ライナーガイドアダプターキット、2インチ(51mm)。数量:1

設置

 重要: 図には、クーラント収集装置とバーフィーダーは示されていません。これにより、手順を確認できます。これらのパーツを取り外す必要はありません。

ボアカバー[1]のボルトを取り外します。ボアカバー[1]とセンサーリング[2]を油圧クローザーから取り外します。

注意: ボアカバー[1]とセンサーリング[2]は廃棄しないでください。スプリングロックボディ[A]を旋盤から取り外した場合は、再度取り付けることができます。

次のパーツが清潔であることを確認してください。

  • 油圧クローザーのねじ
  • 油圧クローザーの表面
  • スプリングロックボディ[A]のねじと内部ショルダー。

スプリングロックボディ[A]の穴に3本のボタンヘッドキャップスクリュー(BHCS)[D]を挿入します。3個のナット[E]を取り付けます。BHCSとナットを手で締めます。

スプリングロックボディ[A]を油圧クローザーに向けます。スプリングロックボディ[A]を手でを締めます。

3本のBHCS [D]を約30in-lb(339N-cm)のトルクで締めます。

注意:スプリングロックボディ[A]へのダメージを防ぐため、BHCSに30in-lb(339N-cm)以上のトルクを加えないでください。

使用するサイズのバーストックに適したスピンドルライナー[3]を取り付けます。

注意:直径が1.75インチより大きいスピンドルボアを備えるすべての旋盤は、「ネスティング」ライナー[4]を使用して直径が1.75インチより小さいバーを支持します。

スプリング[B]をキャップ[C]に入れます。スプリングロックキャップ[C]をアダプターガイドに整列させます。スプリングロックキャップ[C]をロックするまで押して回します。

 注記:

  • スプリングロックキャップ[C]を取り外して、全穴サイズのストックを押します。
  • 必要に応じてスプリングロックキャップ[C]とスプリング[B]から屑を取り除きます。

2015年11月1日より前に製造された旋盤でこのアダプターキットØ2.00 [3]を使用するには、クーラント収集装置エクステンション[2](P/N 25-2618)を取り付けて、運転中のクーラントの漏れを防ぎます。クーラント収集装置ドア[1]を取り外し、クーラント収集装置エクステンション[2]を挿入します。

これらの旋盤にクーラント収集装置ドア[1]を再び取り付けるには、クーラント収集装置エクステンション[2]とアダプターキットØ2.00 [3]を取り外す必要があります。