Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.00 - Installation - Lathe - AD0266

Servisna domača stran Kako poteka postopek Ekstrudirani liner vretena - adapter kit Ø2,00 - namestitev - stružnica - AD0266
Recently Updated Last updated: 03/24/2022

Ekstrudirani liner vretena - adapter kit Ø2,00 - namestitev - stružnica


AD0266

Velja za stroje, izdelane iz: November 2015

Ekstrudirani liner vretena - adapter kit Ø2,00 - namestitev - stružnica - AD0266

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Namestitev Back to Top

Uvod

  1. Pokrov zaskočne ključavnice na adapterju linerja
  2. Pomlad
  3. Ekstrudirani liner vretena
  4. Izbirni "vgnezdni" liner
  5. Ohišje zaskočne ključavnice na adapterju linerja
  6. Matice
  7. Vijaki BHC

Ekstrudirani linerji vretena [3] prilagodijo izvrtino vretena stružnice različnim velikostim zalog palic. Ekstrudirani linerji vretena so nameščeni z adapterskim kompletom za liner 2.00 in dodatnim ”vgnezdnim” linerjem [4]. Ta postopek prikazuje, kako namestiti ADAPTERSKI KOMPLET ZA LINER 2.00 za Ø2,00" izvrtino vretena.

Ohišje zaskočne ključavnice na adapterju linerja [5] se prilega na hrbtnemu delu hidravličnega zapirala. Ekstrudirani liner vretena [3] se prilega notranjosti tega adapterja [5]. Ekstrudirani liner vretena [3] je na mestu pritrjen s pokrovom zaskočne ključavnice na adapterju linerja [1] in vzmetjo [2].

 Opomba: Vse stružnice z izvrtinami vretena, večjimi od Ø1,75", vključujejo "vgnezdni" liner [4] za podporo palic, manjših od Ø1,75".

Velikost ekstrudiranega linerja vretena se spreminja z velikostjo zaloge palic. Za pravilno konfiguracijo linerja se obrnite na svojo Haas tovarniško izpostavo.

Za več informacij glejte  referenčno tabelo kompleta linerja vretena .

Če imate Servo Bar 300, spustite transportni pladenj. Če imate podajalec palic Haas, ga pomaknite na nastavitveni položaj. Navodila za to najdete v Priročniku za operaterje.

 Pomembno: Ilustracije ne prikazujejo zbiralnika emulzije in podajalca palic. S tem si lahko ogledate korake. Teh delov vam ni treba odstranjevati.

ŠT. DELA KOMPLETA: LINER ADAPTER 2.00, ADAPTERSKI KOMPLET ZA VODILO LINERJA, 2" (51 MM). KOL.: = – 1

Namestitev

 Pomembno: Ilustracije ne prikazujejo zbiralnika emulzije in podajalca palic. S tem si lahko ogledate korake. Teh delov vam ni treba odstranjevati.

Odstranite vijake na pokrovu izvrtine [1]. S hidravličnega zapirala odstranite pokrov izvrtine [1] in senzorski obroč [2].

 Opomba: Ne zavrzite pokrova izvrtine [1] in senzorskega obroča [2]. Če s stružnice odstranite OHIŠJE ZASKOČNE KLJUČAVNICE [A] , ju lahko ponovno namestite.

Prepričajte se, da so ti deli čisti:

  • navoji na hidravličnem zapiralu
  • čelo hidravličnega zapirala
  • navoji in notranje rame OHIŠJA ZASKOČNE KLJUČAVNICE [A].

(3) VIJAKE BHCS [D] vstavite skozi luknje v OHIŠJU ZASKOČNE KLJUČAVNICE [A]. Pritrdite (3) MATICE [E]. Z roko zategnite vijake BHCS in MATICE.

OHIŠJE ZASKOČNE KLJUČAVNICE [A] privijte na hidravlično zapiralo. OHIŠJE ZASKOČNE KLJUČAVNICE [A] zategnite z roko.

(3) vijake BHCS [D] navijte na približno 30 in-lb (339 N-cm).

 Pozor: V izogib poškodbam OHIŠJA ZASKOČNE KLJUČAVNICE [A] vijakov BHCS ne navijajte na več kot 30 in-lb (339 N-cm).

Namestite pravilni liner vretena [3] za velikost vaše zaloge palic.

Opomba: Vse stružnice z izvrtinami vretena, večjimi od Ø1,75, vključujejo "vgnezdni" liner [4] za podporo palic, manjših od Ø1,75".

VZMET [B] položite v POKROV [C]. POKROV ZASKOČNE KLJUČAVNICE [C] poravnajte z vodili adapterja. Pritisnite in obrnite POKROV ZASKOČNE KLJUČAVNICE [C] ,dokler se ne zaskoči.

 Opomba:

  • Odstranite POKROV ZASKOČNE KLJUČAVNICE [C] , da potisnete zalogo polne velikosti izvrtine.
  • Po potrebi očistite smeti s POKROVA ZASKOČNE KLJUČAVNICE [C] in VZMETI [B] .

Če želite uporabiti ta adapterski komplet Ø2.00 [3] na stružnicah, izdelanih pred 1. novembrom 2015, namestite PODALJŠEK ZBIRALNIKA EMULZIJE [2] (P/N 25-2618), da preprečite uhajanje emulzije med delovanjem. Odstranite vratca zbiralnika emulzije [1] in vstavite PODALJŠEK ZBIRALNIKA EMULZIJE [2].

Če želite na teh stružnicah ponovno namestiti vrata zbiralnika emulzije [1], morate odstraniti PODALJŠEK ZBIRALNIKA EMULZIJE [2] in adapterski komplet Ø2,00 [3].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.