AD0266
适用于以下时间制造的机床:2015 年 11 月
挤压主轴衬套 [3] 使车床主轴孔适应不同尺寸的杆形。挤压主轴衬套与衬套适配器套件 2.00 和可选的"嵌套"衬套 [4] 保持到位。此过程告诉您如何为 Ø2.00 安装 LINER 适配器 KIT 2.00" 主轴孔。
衬套适配器弹簧锁体 [5] 适合液压装置的后部。挤出主轴衬套 [3] 适合此适配器 [5]。衬套适配器弹簧锁盖 [1] 和弹簧 [2] 将挤压主轴衬套 [3] 固定到位。
注意: 主轴孔大于 Ø1.75" 的所有车床,使用"嵌套"衬套 [4] 支撑小于 Ø1.75" 的棒材。
挤出主轴衬套的大小随杆形的尺寸而变化。有关正确的衬垫配置,请与您的 Haas 专卖店联系。
请参考 主轴衬套套件参考表 了解更多信息。
如果您有伺服杆 300,则降低传输托盘。如果是 Haas 送料器,则将送料器移到设置位置。有关如何执行此操作的说明,请参阅《操作手册》。
重要信息: 插图未显示冷却液收集器和送料器。这允许您查看步骤。无需拆卸这些部件。
套件 PN: LINER ADAPTER 2.00,衬套导轨适配器套件,2" (51 MM)。数量:1.
重要信息: 插图未显示冷却液收集器和送料器。这允许您查看步骤。无需拆卸这些部件。
拆下孔盖 [1] 上的螺栓。从液压装置上拆下孔盖 [1] 和传感器环 [2]。
注意: 请勿丢弃孔盖 [1] 和传感器环 [2]。如果卸下弹簧锁体,可以再次安装它们 [A] 从车床。
确保这些部件清洁:
将 (3) 按钮头盖 SCREWS (BHCS) [D] 通过弹簧-锁体中的孔 [A]。连接 (3) 螺母 [E] 用手拧紧 BHCS 和螺母。
转动弹簧锁体 [A] 到液压更近。拧紧弹簧锁体 [A] 用你的手。
将 (3) BHCS [D] 扭矩拧至约 30 英寸磅(339 N-cm)。
注意: 防止损坏弹簧锁体 [A],不要将 BHCS 的扭矩拧至超过 30 英寸(339 N-cm)。
为您的尺寸杆库存安装正确的主轴衬套 [3]。
注意: 主轴孔大于 Ø1.75" 的所有车床,使用"嵌套"衬套 [4] 支撑小于 Ø1.75" 的棒材。
放弹簧 [B] 在 CAP 中 [C] 对齐弹簧锁盖 [C] 与适配器导轨。按下并转动弹簧锁盖 [C] 直到它锁定。
说明:
要在 2015 年 11 月 1 日之前构建的车床上使用此适配器套件 Ø2.00 [3],请安装 COOLANT 集扩展件 [2](P/N 25-2618),以帮助防止冷却液在操作过程中泄漏。拆下冷却液收集器门 [1],然后插入冷却器收集器扩展件 [2]。
要再次在这些车床上安装冷却液收集器门 [1],必须拆下冷却器收集器扩展件 [2] 和适配器套件 Ø2.00 [3]。