My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.00 - Installation - Lathe - AD0266

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Suulakepuristettu karan vähennysputki – Adapterisarja Ø 2,00 – Asennus – Sorvi – AD0266
Recently Updated Last updated: 03/24/2022

Suulakepuristettu karan vähennysputki – Adapterisarja Ø 2,00 – Asennus – Sorvi


AD0266

Koskee koneita, jotka on rakennettu alkaen: Marraskuu, 2015

Suulakepuristettu karan vähennysputki – Adapterisarja Ø 2,00 – Asennus – Sorvi – AD0266

- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Asennus Back to Top

Johdanto

  1. Supistusputken adapterin jousilukon suojus
  2. Jousi
  3. Suulakepuristettu karan vähennysputki
  4. Valinnainen "Sisäkkäinen" Supistusputki
  5. Supistusputken adapterin jousilukon runko
  6. Mutterit
  7. Napinpääkantaruuvit

Suulakepuristetut karan vähennysputket [3] mukauttavat sorvikaran reiän erikokoisille ainestangoille. Suulakepuristetut karan vähennysputket on varustettu supistusputken Adapterisarjalla 2.00 ja valinnaisella “sisäkkäisellä” supistusputkella [4]. Tässä menettelyssä kerrotaan, kuinka SUPISTUSPUTKEN ADAPTERISARJA 2.00 asennetaan halkaisijaltaan Ø 2,00" karan reikään.

Supistusputken adapterin jousilukon runko [5] sopii hydraulisen sulkimen päälle. Suulakepuristettu karan vähennysputki [3] sopii tämän adapterin sisälle [5]. Supistusputken adapterin jousilukon suojus [1] ja jousi [2] pitävät suulakepuristettua karan vähennysputkea [3] paikoillaan.

 Huomautus: Kaikki sorvit, joissa on karan reikä halkaisijaltaan suurempi kuin Ø 1,75" käyttävät "sisäkkäistä" supistusputkea [4] tukeakseen ainestankoa, joka on kapeampi kuin Ø1,75".`

Suulakepuristettua karan vähennysputken kokoa muutetaan ainestangon koon mukaan. Saadaksesi oikean supistusputken määrityksen ota yhteyttä Haas-tehtaanmyymälääsi.

Katso lisätietoja karan vähennysputkisarjan viitetaulukosta.

Jos sinulla on servo bar 300, laske siirtoalustaa. Jos sinulla on Haasin tangonsyöttölaite, siirrä tangonsyöttölaite asetusasentoon. Katso tätä varten ohjeet käyttöoppaasta.

 Huomautus: Kuvissa ei näy jäähdytysnesteen kerääjää eikä tangonsyöttölaitetta. Tämän vuoksi voit nähdä vaiheet. Näiden osien poistaminen ei ole välttämätöntä.

SARJAN TUOTENRO.: SUPISTUSPUTKEN OHJAIMEN ADAPTERISARJA, 51 mm (2") MÄÄRÄ: 1

Asennus

 Huomautus: Kuvissa ei näy jäähdytysnesteen kerääjää eikä tangonsyöttölaitetta. Tämän vuoksi voit nähdä vaiheet. Näiden osien poistaminen ei ole välttämätöntä.

Irrota reiän suojuksen pultit [1]. Irrota reiän suojus [1] ja anturin rengas [2] hydraulisesta sulkimesta.

 Huomautus: Älä hävitä reiän suojusta [1] äläkä anturin rengasta [2]. Voit asentaa ne uudelleen, jos poistat JOUSILUKON RUNGON [A] sorvista.

Varmista, että nämä osat ovat puhtaat:

  • hydraulisen sulkimen kierteet
  • hydraulisen sulkimen etuosa
  • JOUSILUKON RUNGON kierteet ja sisäkiinnike [A].

Aseta (3) NAPINPÄÄKANTARUUVIT (BHCS) [D] JOUSLUKON RUNGOSSA olevien reikien läpi [A]. Kiinnitä (3) MUTTERIT [E]. Kiristä BHCS ja MUTTERIT käsin.

Käännä JOUSILUKON RUNKO [A]  hydraulisen sulkimen päälle. Kiristä JOUSILUKON RUNKOA [A] käsin.

Kiristä (3) BHCS [D] noin 30 in-lb (339 N-cm).

 Varoitus: JOUSILUKON RUNGON vahingoittumisen estämiseksi [A] älä kiristä BHC:tä enempää kuin 30 in-lb (339 N-cm).

Asenna oikea karan vähennysputki [3] ainestankosi koon mukaan.

Huomautus: Kaikissa sorveissa, joiden karan reikä on halkaisijaltaan yli Ø 1,75" käytetään "sisäkkästä"supistusputkea [4] tukemaan ainestankoja, jotka ovat kapeampia kuin Ø 1,75".

Aseta JOUSI [B] SUOJUKSEEN [C]. Kohdista JOUSILUKON SUOJUS [C] sovittimen ohjainten kanssa. Paina ja käännä JOUSILUKON SUOJUSTA [C] , kunnes se lukittuu.

 Huomautus:

  • Irrota jousilukon suojus [C] täyden reiän kokoinen kanta.
  • Puhdista roskat JOUSILUKON SUOJUKSESTA [C] ja JOUSI [B] tarvittaessa.

Jos haluat käyttää tätä Adapterisarjaa Ø 2,00 [3], joka on valmistettu ennen 1. marraskuuta 2015, asenna JÄÄHDYTYSNESTEEN KERÄÄJÄN LAAJENNUS [2] (osanro 25-2618), joka auttaa estämään jäähdytysnestevuotoja käytön aikana. Irrota jäähdytys nesteen kerääjän luukku [1] ja aseta JÄÄHDYTYSNESTEEN KERÄÄJÄN LAAJENNUS [2] paikalleen.

Jos haluat asentaa jäähdytysnesteen kerääjän luukun [1] uudelleen näille sorveille, sinun on poistettava JÄÄHDYTYSNESTEEN KERÄÄJÄN LAAJENNUS [2] ja Adapterisarja Ø 2,00 [3].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.