MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Haas staafdoorvoer 12
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
      • Draaimachine-werkstukopspanningsets
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
      • Gereedschappen en sets voor het reinigen van werkstukken
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.00 - Installation - Lathe - AD0266

Service Home Instructieprocedure Geëxtrudeerde spil liner-Adapterkit Ø 2,00-installatie-draaimachine-AD0266
Recently Updated Last updated: 03/25/2022

Geëxtrudeerde spil liner -Adapter kit Ø 2,00-installatie-draaimachine


AD0266

Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: November 2015

Geëxtrudeerde spil liner-Adapterkit Ø 2,00-installatie-draaimachine-AD0266

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Installeren Back to Top

Inleiding

  1. Liner adapter Spring-Lock dop
  2. Voorjaar
  3. Geëxtrudeerde spilvoering
  4. Optionele "Nesten" Liner
  5. Liner adapter Spring-Lock Body
  6. Noten
  7. Schroefdop schroeven voor knoopskop

Geëxtrudeerde spilvoeringen [3] Pas de draaimachine spil aan verschillende maten van de bar voorraad. Geëxtrudeerde spilvoeringen worden op hun plaats gehouden met een liner Adapter kit 2,00, en een optionele "nesting" liner [4]. Deze procedure vertelt u hoe u de LINER ADAPTER KIT 2,00 installeert voor een Ø 2,00" spil boring.

Een liner adapter met Veerslot [5] past op de achterzijde van de hydraulische dranger. De geëxtrudeerde spil voering [3] past in deze adapter [5]. De liner adapter veerdop [1] en veer [2] houden de geëxtrudeerde spil liner [3] in positie.

 Opmerking: Alle draaimachines met een spil met een diameter groter dan Ø 1,75" gebruik maken van een "Nesten" Liner [4] ter ondersteuning van staven kleiner dan Ø 1,75".`

De grootte van de geëxtrudeerde spilvoering verandert met de grootte van de staaf voorraad. Voor een correcte voering configuratie, neem contact op met uw Haas Factory Outlet.

Zie Referentietabel spindelvoeringset voor meer informatie.

Als u een servo Bar 300 hebt, verlaagt u de overdrachts lade. Als u een haas-stang lader hebt, verplaatst u de staaf invoer naar de instel positie. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over hoe u dit moet doen.

 Opmerking: de afbeeldingen tonen niet de koelmiddelcollector en de staafdoorvoer. Hiermee u de stappen zien. Het verwijderen van deze onderdelen is niet nodig.

KIT PN: Adapterset voor voeringgeleider 2" (51 mm). AANTAL: 1.)

Installeren

 Opmerking: de afbeeldingen tonen niet de koelmiddelcollector en de staafdoorvoer. Hiermee u de stappen zien. Het verwijderen van deze onderdelen is niet nodig.

Verwijder de bouten op het deksel van de boring [1]. Verwijder de boorkap [1] en de sensor Ring [2] van de hydraulische dranger.

 Opmerking: Gooi het deksel van de boring [1] en de sensor ring niet weg [2]. U ze opnieuw installeren als u de VEERSLOT-behuizing verwijdert [A] van de draaimachine.

Zorg ervoor dat deze onderdelen schoon zijn:

  • de schroefdraad op de hydraulische
  • het gezicht van de hydraulische dranger
  • de draden en de binnenkant van het VEERSLOT lichaam [A].

Plaats de (3) knop-kop-dop schroeven (BHC'S) [D] door de gaten in het VEERSLOT lichaam [A]. Bevestig de (3) moeren [E]. Draai de BHC'S en moeren met uw hand vast.

Draai het VEERSLOT lichaam [A] op de hydraulische dranger. Draai het VEERSLOT lichaam [A] met uw hand.

Koppel de (3) BHC'S [D] tot ongeveer 30 in-lb (339 N-cm).

 Waarschuwing: Om schade aan het VEERSLOT lichaam te voorkomen [A], koppel de BHC'S niet meer dan 30 in-lb (339 N-cm).

Installeer de juiste spil liner [3] voor uw maatstaaf.

Opmerking: Alle draaimachines met spil boring groter dan Ø 1,75" gebruik maken van een "Nesten"Liner [4] ter ondersteuning van staven kleiner dan Ø 1,75".

Zet de lente B in het GLB [C]. Lijn de dop van de veer vergrendeling uit [C] met de adapter geleiders. Druk op de VEERSLOT-dop en draai deze [C] totdat deze wordt vergrendeld.

 Let op:

  • Verwijder de dop van de veer vergrendeling [C] om de volledige grootte voorraad te duwen.
  • Vuil van de dop van de veer vergrendeling reinigen [C] en de lente [B] indien nodig.

Voor het gebruik van deze adapterkit Ø 2,00 [3] op draaimachines gebouwd vóór 1 november 2015, installeert u een KOELVLOEISTOF COLLECTOR-verlengstuk [2] (P/N 25-2618) om koelmiddel lekken tijdens het gebruik te helpen voorkomen. Verwijder de koelmiddel Collector-deur [1] en plaats de KOELVLOEISTOF COLLECTOR-verlengstuk [2].

Om de koelmiddel Collector deur [1] opnieuw op deze draaimachines te installeren, moet u de KOELMIDDEL COLLECTOR-extensie [2] en de Adapterkit Ø 2,00 [3] verwijderen.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.