My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
    • View All
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Light Curtain, 5 Side (LIGHT CURTAIN-5 SIDE )

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


Fényfüggönykészlet, 5 oldalas

    CSAK KÍNAI JÜAN
Védőkerítés a kobotok és robotok számára
  • Az opciók adatai
  • Műszaki adatok

ÁTTEKINTÉS

SZERVIZDOKUMENTUMOK

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

Ez a Haas kobotokhoz és robotokhoz készült fényfüggönycsomag virtuális védőgátat képez a biztonsági zónában lévő behatolások és akadályok észlelésére. Tartalmaz két 2 méteres fényfüggönyt (kibocsátó és vevő) és 4 tükröt, amelyek 5 védett oldalt biztosítanak. A fényfüggöny automatikusan megállítja a kobot mozgását, ha bármilyen tárgy vagy test megszakítja a fénysugarat.

  • Tartalmaz két 2 méteres fényfüggönyt (kibocsátó és vevő) és 4 tükröt
  • A fénysáv minden megszakadása automatikusan megállítja a robot vagy kobot mozgását
  • Hatékony biztonságot nyújt minimális alapterületen
SZERVIZDOKUMENTUMOK
A KÖVETKEZŐ GÉPEKEN ÉRHETŐ EL
Mérési rendszer Univerzális – ANSI, ISO
Típus Fényfüggöny, készlet
Robot sorozat HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), C-APL, HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
[PH] Védőmagasság 67,717 hüvelyk (1720,0 mm)
[BG] Sugárhézag 1,5 hüvelyk (40,0 mm)
Érzékelési távolság 0,3–65,0 láb (0,1–20,0 m)
Üzemi hőmérséklet-tartomány 14–131 °F (-10–55 °C)
Bemeneti feszültség 24V DC
Aktuális kimenet 200,0 mA
Válaszidő 10,0 ms
Márka ESPE

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.