My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Light Curtain, 5 Side (LIGHT CURTAIN-5 SIDE )

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Zestaw kurtyny świetlnej, 5 stron

    TYLKO W WALUCIE CNY
Bariera ochronna dla kobotów i robotów
  • Informacje o opcji
  • Dane techniczne

PRZEGLĄD

DOKUMENTY SERWISOWE

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

Ten zestaw kurtyny świetlnej do kobotów i robotów Haas tworzy wirtualną osłonę ochronną umożliwiającą wykrywanie wtargnięć i przeszkód w strefie bezpieczeństwa. Zestaw zawiera dwie 2-metrowe kurtyny świetlne (nadajnik i odbiornik) oraz 4 lustra zapewniające ochronę z 5 stron. Kurtyna świetlna automatycznie zatrzymuje ruch kobota, gdy wiązka światła zostanie zakłócona przez jakikolwiek obiekt.

  • Zawiera dwie 2-metrowe kurtyny świetlne (nadajnik i odbiornik) oraz 4 lustra.
  • Każde przerwanie strumienia światła automatycznie zatrzyma ruch robota lub kobota.
  • To rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo, zajmując minimalną przestrzeń w warsztacie.
DOKUMENTY SERWISOWE
DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI
System pomiaru Uniwersalny – ANSI, ISO
Typ Zestaw kurtyny świetlnej
Seria robotów HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), C-APL, HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
Wysokość ochrony [PH] 67,717 cala \ 1720,0 mm
Odstęp od belki [BG] 1,5 cala \ 40,0 mm
Odległość wykrywania 0,3-65,0 stóp \ 0,1-20,0 m
Zakres temperatur roboczych 14–131 °F \ -10–55 °C
Napięcie wejściowe 24V DC
Prąd wyjściowy 200,0 mA
Czas reakcji 10,0 ms
Marka ESPE

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.