Light Curtain, 5 Side (LIGHT CURTAIN-5 SIDE )

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ライトカーテンキット、5面

    CNY限定
協働ロボットとロボット用の保護バリア
  • オプション情報
  • 仕様

概要

サービスドキュメント

これらの機械で使用可能

Haas協働ロボットとロボット用のこのライトカーテンキットは、安全ゾーンの侵入と障害物を検出するための仮想保護バリアを作成します。2メートルのライトカーテン2つ(発光器と受光器)とミラー4つを装備し、5方向を監視。ライトカーテンは、物体や身体がライトビームを遮断するたびに、コボットの動作を自動的に停止します。

  • 2メートルのライトカーテン2つ(発光器と受光器)とミラー2つ付き
  • ライトビームが遮断されるとロボットや協働ロボットの動作を自動的に停止します
  • 最小限の床面積で効果的な安全性を実現します
サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です
測定システム ユニバーサル - ANSI、ISO
タイプ ライトカーテン、キット
ロボットシリーズ HC5(5kg x 800mm)、HC10(10kg x 1000mm)、C-APL、HC15(15kg x 1300mm)、HRP-1, HRP-2
[PH]保護高さ 1720.0mm
[BG]ビームギャップ 40.0 mm
感知距離 0.3~65.0フィート / 0.1~20.0m
使用温度の範囲 14~131 °F / -10~55 °C
入力電圧 DC24V
電流出力 200.0 mA
応答時間 10.0ms
ブランド ESPE