MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Light Curtain, 5 Side (LIGHT CURTAIN-5 SIDE )

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Lichtgordijn Kit, 5 zijden

    ALLEEN CNY
Beschermende barrière voor cobots en robots
  • Informatie over opties
  • Specificaties

OVERZICHT

SERVICEDOCUMENTEN

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

Deze lichtgordijnset voor Haas cobots en robots creëert een virtuele beschermende barrière om inbraak en obstructies in de veiligheidszone te detecteren. Inclusief twee lichtgordijnen van 2 meter (zender en ontvanger) en 4 spiegels die 5 beschermende zijden leveren. Het lichtgordijn stopt automatisch de beweging van de cobot wanneer een object of lichaam de lichtstraal onderbreekt.

  • Inclusief twee lichtgordijnen van 2 meter (zender en ontvanger) en 4 spiegels
  • Elke verstoring van de lichtstraal stopt automatisch de beweging van de robot of cobot
  • Biedt effectieve veiligheid, in minimale vloerruimte
SERVICEDOCUMENTEN
BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE MACHINES
Meetsysteem Universeel - ANSI, ISO
Type Lichtgordijn,s et
Robotserie HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), C-APL, HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
[PH] Protective Height 67,717 in \ 1720,0 mm
[BG] Balkafstand 1,5 in \ 40,0 mm
Detectie afstand 0.3-65.0 ft \ 0.1-20.0 m
Bedrijfstemperatuurbereik 14-131 °F \ -10-55 °C
Input Voltage 24V DC
Stroomuitvoer 200,0 mA
Responstijd 10,0 ms
Merk ESPE

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.