My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Light Curtain, 5 Side (LIGHT CURTAIN-5 SIDE )

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


Valoverhosarja, 5 sivua

    VAIN CNY
Suojaeste koboteille ja roboteille
  • Asetustiedot
  • Tekniset tiedot

Yleistä

PALVELUASIAKIRJAT

Saatavilla näille laitteille

Tämä valoverhosarja Haasin koboteille ja roboteille luo virtuaalisen suojaesteen, joka havaitsee turva-alueella olevat tunkeutumiset ja esteet. Sisältää kaksi 2 metrin valoverhoa (lähetin ja vastaanotin) ja neljä peiliä, jotka mahdollistavat viisi suojaavaa sivua. Valoverho pysäyttää kobotin liikkeen automaattisesti aina, kun jokin esine tai kehonosa katkaisee valonsäteen.

  • Sisältää kaksi 2 metrin valoverhoa (lähetin ja vastaanotin) ja neljä peiliä
  • Mikä tahansa valonsäteen katkaiseva asia pysäyttää robotin tai kobotin liikkeen automaattisesti
  • Takaa tehokkaasti turvallisuuden ja vie erittäin vähän tilaa
PALVELUASIAKIRJAT
SAATAVILLA SEURAAVISSA KONEISSA
Mittausjärjestelmä Yleismalli – ANSI, ISO
Tyyppi Valoverho, sarja
Robottisarja HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1 000 mm), C-APL, HC15 (15 kg x 1 300 mm), HRP-1, HRP-2
[PH] Suojakorkeus 67,717 tuumaa \ 1 720,0 mm
[BG] Palkin välys 1,5 tuumaa \ 40,0 mm
Tunnistusetäisyys 0,3–65,0 jalkaa \ 0,1–20,0 m
Käyttölämpötila-alue 14–131 °F \ –10 – +55 °C
Syöttöjännite 24 V DC
Virtalähtö 200,0 mA
Vasteaika 10,0 ms
Tuotemerkki ESPE

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.