Light Curtain, 5 Side (LIGHT CURTAIN-5 SIDE )

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


光幕套件,5 面

    仅人民币
协作机器人和机器人的保护屏障
  • 选项信息
  • 规格

概览

服务手册

可用于这些机床

该光幕套件适用于 Haas 协作机器人和机器人,可创建虚拟保护屏障,以检测安全区内的侵入和障碍物。包括两个 2 米光幕(发射和接收装置)和 4 面镜子以提供 5 个保护面。 每当任何物体或主体破坏光束时,光幕将自动停止协作机器人的运动。

  • 包括两个 2 米光幕(发射和接收装置)和 4 面镜子。
  • 当光束遭到干扰时,就会自动停止机器人或协作机器人的运动
  • 以更小占地面积提供有效的安全
服务手册
适用于以下机床设备
测量系统 通用 - ANSI、ISO
类型 光幕,套件
机器人系列 HC5 (5kg x 800mm), HC10 (10kg x 1000mm), C-APL, HC15 (15kg x 1300mm), HRP-1, HRP-2
[PH] 保护高度 67.717 in \ 1720.0 mm
[BG] 梁间隔 1.5 in \ 40.0 mm
感应距离 0.3-65.0 ft \ 0.1-20.0 m
操作温度范围 14-131 °F \ -10-55 °C
输入电压 24V DC
电流输出 200.0 mA
响应时间 10.0 ms
品牌 ESPE