MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Light Curtain, 5 Side (LIGHT CURTAIN-5 SIDE )

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Kit barriera fotoelettrica, 5 lati

    SOLO CNY
Barriera protettiva per cobot e robot
  • Informazioni sulle opzioni
  • Specifiche

PANORAMICA

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Questo kit barriera fotoelettrica per cobot e robot Haas crea una barriera protettiva virtuale per rilevare intrusioni e ostruzioni nella zona di sicurezza. Include due barriere fotoelettriche da 2 metri (emettitore e ricevitore) e 4 specchi per fornire 5 lati protettivi. La barriera fotoelettrica interrompe automaticamente il movimento del cobot ogni volta che un oggetto o un corpo interrompe il fascio luminoso.

  • Include due barriere fotoelettriche da 2 metri (emettitore e ricevitore) e 4 specchi
  • Qualsiasi interruzione del fascio luminoso blocca automaticamente il movimento del robot o del cobot
  • Fornisce una sicurezza efficace, in uno spazio minimo.
DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE
Sistema di misurazione Universale - ANSI, ISO
Tipo Barriera fotoelettrica, Kit
Serie Robot HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1.000 mm), C-APL, HC15 (15 kg x 1.300 mm), HRP-1, HRP-2
[PH] Altezza protettiva 67,717 pollici \ 1720,0 mm
[BG] Distanza tra le travi 1,5 pollici \ 40,0 mm
Distanza di rilevamento 0,3-65,0 piedi \ 0,1-20,0 m
Intervallo di temperatura di funzionamento 14-131 °F \ -10-55 °C
Tensione di ingresso 24 V CC
Uscita corrente 200,0 mA
Tempo di risposta 10,0 ms
Marca ESPE

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.