My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Light Curtain, 5 Side (LIGHT CURTAIN-5 SIDE )

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Kit de barrière immatérielle, 5 côtés

    CNY UNIQUEMENT
Barrière protectrice pour les cobots et les robots
  • Informations sur les options
  • Caractéristiques

PRÉSENTATION

DOCUMENTS SUR NOS SERVICES

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

Ce kit de barrière immatérielle pour cobots et robots Haas crée une barrière protectrice virtuelle qui détecte les intrusions et les obstructions dans la zone de sécurité. Comprend deux barrières immatérielles de 2 mètres (émetteur et récepteur) et 4 miroirs pour fournir 5 côtés de protection. La barrière immatérielle arrête automatiquement le mouvement du cobot chaque fois qu’un objet ou un corps traverse le faisceau lumineux.

  • Comprend deux barrières immatérielles (émetteur et récepteur) de 2 mètres et 4 miroirs
  • Tout obstacle dans le faisceau lumineux arrêtera automatiquement les mouvements du robot ou du cobot
  • Fournit une sécurité efficace, dans un espace au sol minimal
DOCUMENTS SUR NOS SERVICES
DISPONIBLES SUR LES MACHINES SUIVANTES
Système de mesure Universel – ANSI, ISO
Type Kit, barrière immatérielle
Série Robot HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), C-APL, HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
Hauteur de protection [PH] 67,717 po\1720,0 mm
Écart entre les faisceaux [BG] Beam Gap 1,5 po\40,0 mm
Distance de détection 0,3-65,0 pi\0,1-20,0 m
Plage de température de service 14-131 °F\-10-55 °C
Tension d’entrée 24 V CC
Sortie de courant 200,0 mA
Temps de réponse 10,0 ms
Marque ESPE

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.