My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Light Curtain, 5 Side (LIGHT CURTAIN-5 SIDE )

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Lichtvorhang-Satz, 5 Seiten

    NUR CNY
Schutzschranke für Cobots und Roboter
  • Option-Info
  • Technische Daten

ÜBERBLICK

SERVICEDOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Dieser Lichtvorhang-Satz für Haas-Cobots und Roboter erzeugt eine virtuelle Schutzschranke, um Eindringlinge und Hindernisse in der Sicherheitszone zu erkennen. Enthält zwei 2-Meter-Lichtschranken (Sender und Aufnahme) und 4 Spiegel, um 5 Schutzseiten zu bieten. Der Lichtvorhang stoppt automatisch die Bewegung des Cobots, wenn ein Objekt oder Körper den Balken unterbricht.

  • Enthält zwei 2-Meter-Lichtschranken (Sender und Aufnahme) und 4 Spiegel
  • Jeder Eintritt in den Lichtvorhang stoppt automatisch die Bewegung des Roboters
  • Bietet wirksame Sicherheit bei minimalem Platzbedarf
SERVICEDOKUMENTE
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
Messsystem Universal – ANSI, ISO
Typ Lichtvorh., Satz
Roboterserie HC5 (5 kg × 800 mm), HC10 (10 kg × 1000 mm), C-APL, HC15 (15 kg × 1300 mm), HRP-1, HRP-2
[PH] Schutzhöhe 67,717 Zoll \ 1720,0 mm
[BG] Strahllücke 1,5 Zoll \ 40,0 mm
Abtastabstand 0,3–65,0 Fuß \ 0,1–20,0 m
Betriebstemperaturbereich 14–131 °F \ –10–55 °C
Eingangsspannung 24 V DC
Ausgangsstrom 200,0 mA
Ansprechzeit 10,0 ms
Marke ESPE

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.