MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Light Curtain, 5 Side (LIGHT CURTAIN-5 SIDE )

Product Image

LAST NED ET ØYEBLIKKELIG SKREDDERSYDD PRISTILBUD FOR HVILKEN SOM HELST HAAS-MASKIN

FÅ PRISTILBUD


Lysgardinsett, 5 sider

    KUN CNY
Beskyttelsesbarriere for coboter og roboter
  • Info om alternativ
  • Spesifikasjoner

OVERSIKT

SERVICEDOKUMENTER

TILGJENGELIG PÅ DISSE MASKINENE

Dette lysgardinsettet for Haas coboter og roboter skaper en virtuell beskyttende barriere for å oppdage inntrenginger og hindringer i sikkerhetssonen. Inkluderer to 2-meters lysgardiner (sender og mottaker) og fire speil for å gi fem beskyttende sider. Lysgardinen stopper automatisk bevegelsen til coboten når en gjenstand eller kropp bryter lysstrålen.

  • Inkluderer to 2-meters lysgardiner (sender og mottaker) og fire speil.
  • Alle brudd i lysstrålen vil automatisk stanse roboten eller cobotens bevegelse
  • Gir effektiv sikkerhet på minimal gulvplass
SERVICEDOKUMENTER
TILGJENGELIG PÅ FØLGENDE MASKINER
System for måling Universell – ANSI, ISO
Skriv Lysgardin, pakke
Robotserie HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), C-APL, HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2
[PH] Beskyttelseshøyde 67,717 tommer (1720,0 mm)
[BG] Stråleavstand 1,5 tommer (40,0 mm)
Sensoravstand 0,3-65,0 ft (0,1-20,0 m)
Driftstemperaturområde 14-131 °F (-10-55 °C)
Inngangsspenning 24V DC
Strømutgang 200,0 mA
Responstid 10,0 ms
Merke ESPE

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.