My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Dual Gripper, Cobot-20-F (DUAL GRIPPER-CBT-20)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


Kettős megfogó, kobot 20-F

    CSAK KÍNAI JÜAN
Kettős munkadarab-megfogó a Haas 20 kg-os kobothoz
  • Az opciók adatai

ÁTTEKINTÉS

DOKUMENTUMOK

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

Kettős pneumatikus munkadarab-megfogó a Haas 20 kg-os kobothoz. A kettős megfogó lehetővé teszi, hogy a kobot az egyik megfogóval felvegye a nyersanyagot, a másikkal pedig kirakja a kész munkadarabot, csökkentve ezzel a gép üresjárati idejét. Ha a kobot a gép működése közben befejezi a folyamatot, azzal növeli a termelékenységet, és csökkenti a teljes ciklusidőt.

  • Könnyen állítható
  • Felvétel és kiadás egyetlen járat során
  • Konfigurálható tengelyekhez vagy korongokhoz
  • Tökéletes az összetett működési alkalmazásokhoz
KETTŐS MEGFOGÓ HÜVELYK METRIKUS
A munkadarab maximális súlya 20 lb ( 2 x 10 lb) 9 kg (2 x 4,5 kg)
Megfogó szerelvényének tömege 7,1 lb 3,2 kg
Munkadarab mérete – kerek 0,75–8 hüvelyk 19–203 mm
Munkadarab szélessége – téglalap alakú 0,5–6,5 hüvelyk 13–165 mm
SZERVIZDOKUMENTUMOK
A KÖVETKEZŐ GÉPEKEN ÉRHETŐ EL

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy egy új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.