MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Dual Gripper, Cobot-20-F (DUAL GRIPPER-CBT-20)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Dubbele grijper, Cobot-20-F

    ALLEEN CNY
Dubbele werkstukgrijper voor de Haas cobot van 20 kg
  • Informatie over opties

OVERZICHT

DOCUMENTEN

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

Dubbele pneumatische werkstukgrijper voor de Haas cobot van 20 kg. De dubbele grijpers stellen de cobot in staat om onbewerkte voorraad op te pakken met één grijper en een nagefreesd werkstuk uit te laden met de andere, waardoor de machine minder lang inactief is. Als de cobot het proces voltooit terwijl de machine draait, verhoogt u de productiviteit en vermindert u de totale cyclusduur.

  • Gemakkelijk verstelbaar
  • Ophalen en afleveren in één handeling
  • Configureerbaar voor assen of pucks
  • Perfect voor toepassingen met meerdere bewerkingen
DUBBELE GRIJPER INCH METRISCH
Maximaal werkstukgewicht 20 lb (2 x 10 lb) 9 kg (2 x 4,5 kg)
Gewicht grijper 7,1 lb 3,2 kg
Werkstukgrootte - Rond 0,75 inch tot 8 inch 19 tot 203 mm
Werkstukbreedte - Rechthoekig 0,5 inch tot 6,5 inch 13 tot 165 mm
SERVICEDOCUMENTEN
BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE MACHINES

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.