My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Dual Gripper, Cobot-20-F (DUAL GRIPPER-CBT-20)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Dispozitiv de prindere dublu, cobot 20-F

    DOAR CNY
Dispozitiv de prindere piese dublu pentru cobot Haas de 20 kg
  • Informații opțiune

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

Dispozitiv de prindere piese pneumatic dublu pentru cobot Haas de 20 kg. Dispozitivele de prindere duble permit cobotului să preia stocul brut cu un dispozitiv de prindere și să descarce o piesă finită cu cealaltă, reducând timpul de inactivitate al mașinii. Încheierea procesului de către cobot în timp ce maşina funcționează crește productivitatea și reduce durata ciclului.

  • Se reglează cu ușurință
  • Preluați și predați într-o singură călătorie
  • Se poate configura pentru axuri sau pucuri
  • Perfect pentru aplicațiile cu mai multe operațiuni
DISPOZITIV DE PRINDERE DUBLU INCH METRIC
Greutate maximă piesă 20 lb ( 2 x 10 lb) 9 kg (2 x 4,5 kg)
Greutate ansamblu dispozitiv de prindere 7,1 lb 3,2 kg
Dimensiune piesă - Rotund 0,75 in până la 8 in 19 până la 203 mm
Lățime piesă - Dreptunghiular 0,5 in până la 6,5 in 13 până la 165 mm
DOCUMENTE DE SERVICE
DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.