Dual Gripper, Cobot-20-F (DUAL GRIPPER-CBT-20)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


双夹持器 ,协作机器人-20-F

    仅人民币
Haas 20 公斤协作机器人的双零件夹持器
  • 选项信息

概览

文档

可用于这些机床

Haas 20 公斤协作机器人的双气动零件夹持器。双夹持器允许协作机器人用一个夹持器拾取生料,并用另一个卸载成品件,从而缩短机床空闲时间。在机床运行时让协作机器人完成该过程可提高生产力并缩短整体循环时间。

  • 易调
  • 在一次行程中完成取放
  • 可配置为联接轴或联接球
  • 尤其适合单孔应用
双夹持器 英寸 度量
最大零件重量 20 磅(2 x 10 磅) 9 千克(2 x 4.5 千克)
夹持器装配重量 7.1 磅 3.2 千克
零件尺寸 - 四舍五入 0.75 英寸到 8 英寸 19 至 203 毫米
零件宽度 - 矩形 0.5 英寸到 6.5 英寸 13 至 165 毫米
服务手册
适用于以下机床设备