Dual Gripper, Cobot-20-F (DUAL GRIPPER-CBT-20)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


듀얼 그리퍼, 코봇-20-F

    CNY 전용
Haas 20kg 코봇용 듀얼 공작물 그리퍼
  • 옵션 정보

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

Haas 20kg 코봇용 듀얼 공압 공작물 그리퍼입니다. 이중 그리퍼를 사용하면 코봇이 한 그리퍼로는 가공되지 않은 스톡을 픽업하고 다른 그리퍼로는 완성된 공작물을 내릴 수 있으므로 기계 유휴 시간이 줄어듭니다. 기계가 작동하는 동안 코봇이 프로세스를 완료하게 하면 생산성이 증가하고 전체 사이클 시간이 단축됩니다.

  • 쉽게 조정 가능
  • 한 번의 트립으로 픽업 및 드롭오프
  • 샤프트 또는 퍽에 맞게 구성 가능
  • 다중 작업 응용 장치에 적합
듀얼 그리퍼 인치법 미터법
최대 공작물 중량 20lb( 2 x 10lb) 9kg(2 x 4.5kg)
그리퍼 어셈블리 중량 7.1lb 3.2kg
공작물 크기 - 원형 0.75in~8in 19~203mm
공작물 너비 - 직사각형 0.5in~6.5in 13~165mm
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.