Dual Gripper, Cobot-20-F (DUAL GRIPPER-CBT-20)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


デュアルグリッパー、コボット20-F

    CNY限定
Haas 20kgコボット用のデュアルパーツグリッパー
  • オプション情報

概要

文書

これらの機械で使用可能

Haas 20kgコボット用のデュアル空圧式パーツグリッパー。このデュアルグリッパーを使用することで、コボットは片方のグリッパーで未加工材を把持し、もう片方で完成パーツを搬出することができます。機械の稼働中にボットにプロセスを完了させると、生産性が高まり、全体的なサイクル時間が短縮されます。

  • 簡単に調整可能
  • 1回の移動で把持と搬出が可能
  • シャフトまたはパック用に設定可能
  • マルチオペレーションのアプリケーションに最適
デュアルグリッパー インチ 測定基準
パーツの最大重量 20ポンド(2 x 10ポンド) 9kg(2 x 4.5kg)
グリッパーアセンブリの重量 7.1ポンド 3.2kg
パーツサイズ - 丸型 0.75インチ~8インチ 19~203mm
パーツ幅 - 長方形 0.5インチ~6.5インチ 13~165mm
サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。