My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Dual Gripper, Cobot-20-F (DUAL GRIPPER-CBT-20)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Doppelgreifer, Cobot-20-F

    NUR CNY
Doppel-Teilegreifer für Haas 20 kg Cobot
  • Option-Info

ÜBERBLICK

DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Dualer pneumatischer Teilegreifer für den Haas 20 kg Cobot. Die Doppelgreifer ermöglichen es dem Cobot, Rohmaterial mit einem Greifer aufzunehmen und ein fertiges Teil mit dem anderen zu entladen, was die Leerlaufzeit der Maschine verringert.

  Wenn der Cobot den Vorgang während des maskine abschließt, erhöht sich die Produktivität und die Gesamtzykluszeit wird reduziert.

    Leicht einstellbar
  • Aufnahme und Ablage in einer Fahrt
  • Konfigurierbar für Wellen oder Pucks
  • Perfekt für Anwendungen mit mehreren Arbeitsgängen
Max. Teilegewicht: 20 lb ( 2 x 10 lb) 9 kg (2 x 4,5 kg) Gewicht der Greiferbaugruppe 7,1 lb 3,2 kg Teilegröße – rund 0,75 Zoll bis 8 Zoll 19 bis 203 mm Teilebreite – Rechteckig 0,5 Zoll bis 6,5 Zoll 13 bis 165 mm
DOPPELGREIFER ZOLL METRISCH
SERVICEDOKUMENTE
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.