Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Dual Gripper, Cobot-20-F (DUAL GRIPPER-CBT-20)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Dvojno prijemalo, Cobot-20-F (interaktivni robot)

    SAMO CNY
Dvojno prijemalo obdelovanca za interaktivnega robota Haas Cobot 20 kg
  • Informacije o opcijah

PREGLED

DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

Dvojno pnevmatsko prijemalo obdelovanca za interaktivnega robota Haas Cobot 20 kg. Dvojno prijemalo omogoča interaktivnemu robotu, da z enim prijemalom pobere kos za obdelovanje, z drugim pa odloži dokončan obdelovanec, kar skrajša čas delovanja stroja v praznem teku. Ko kobot zaključi s procesom, medtem ko stroj deluje, se poveča produktivnost in zmanjša čas celotnega cikla.

  • Preprosto nastavljivo
  • Prevzem in odvoz v enem potovanju
  • Mogoče ga je konfigurirati za gredi ali plošče
  • Odlično za aplikacije z več operacijami
DVOJNO PRIJEMALO PALEC METRIČNO
Največja teža dela: 20 lb ( 2 x 10 lb) 9 kg (2 x 4,5 kg)
Teža sklopa prijemala 7,1 lb 3,2 kg
Velikost dela - okrogla 0,75 do 8 in 19 do 203 mm
Širina dela - Pravokotna 0,5 do 6,5 in 13 do 165 mm
SERVISNI DOKUMENTI
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.