MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Dual Gripper, Cobot-20-F (DUAL GRIPPER-CBT-20)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Pinza di presa doppia, cobot 20-F

    SOLO CNY
Pinza di presa pezzo doppia per il cobot Haas da 20 kg
  • Informazioni sulle opzioni

PANORAMICA

DOCUMENTI

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Pinza di presa pezzo pneumatica doppia per il cobot Haas da 20 kg. Le pinze di presa doppie consentono al cobot di raccogliere le materie prime con una pinza di presa e scaricare un pezzo finito con l’altra, riducendo il tempo di inattività della macchina. Il fatto che il cobot completi il processo mentre la macchina è in funzione aumenta la produttività e riduce il tempo di ciclo complessivo.

  • Facilmente regolabile
  • Prelievo e rilascio in una sola corsa
  • Configurabile per alberi o dischetti
  • Perfetto per applicazioni multi-operazioni
PINZA DI PRESA DOPPIA POLLICI METRICO
Peso massimo del pezzo 20 lb ( 2 x 10 lb) 9 kg (2 x 4,5 kg)
Peso del gruppo pinza di presa 7,1 lb 3,2 kg
Dimensioni del pezzo – Rotondo da 0,75 pollici a 8 pollici Da 19 a 203 mm
Larghezza pezzo - Rettangolare da 0,5 pollici a 6,5 pollici da 13 a 165 mm
DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.