MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Extended Spindle Liner System, 1.75" – Metric (EXT LINER SYS 1.75-M)

Product Image

LAST NED ET ØYEBLIKKELIG SKREDDERSYDD PRISTILBUD FOR HVILKEN SOM HELST HAAS-MASKIN

FÅ PRISTILBUD


Nettleseren din støtter ikke HTML5-video. Nettleseren din støtter ikke HTML5-video.

Forlenget spindelforingssystem, 44 mm – Metrisk

    KUN CNY
Støtter stang lager opptil 1,5 m (60") langt

OVERSIKT

DOKUMENTER

Med Haas forlengede spindelforingssystem for dreiebenker i ST-10-serien kan du kjøre stanglager opptil 1,5 m (60") med nøyaktighet og stabilitet. Inkluderer et eksternt stativ for å støtte de forlengede foringene og et sett med 11 tettsittende foringer i metriske størrelser.

MERKNAD: Maksimal anbefalt hastighet: 4000 o/min. Må bestilles med maskinen. En versjon i tommer er også tilgjengelig, klikk her.

  • Inkluderer 11 presisjonsforinger for stenger med diameter fra 10 mm til 40 mm
  • Slitesterke HDPE-foringer for lang levetid
  • Eksternt stativ støtter forlengede foringer

PRESISJONSFORSKJELLEN

Disse presisjonsspindelforingene er spesielt tilpasset standard metriske stanglagre og har en presspasning til trekkrøret samt strammere klaring for stangen for å redusere vibrasjoner. Alle foringer har en ytre diameter på 46,1 mm og en lengde på 1321 mm, for håndtering av stenger på 1,5 m. 

Inkluderte størrelser:

10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm,
30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm

 

 

PRESSPASNING TIL TREKKRØR | STRAMMERE STANGKLARERING

 GAMLE FORINGER
Dobbel størrelse – tommer/metrisk

NYE FORINGER
Spesifikke metriske størrelser

16 mm stanglager i 46 mm trekkrør

SERVICEDOKUMENTER

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.