MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Extended Spindle Liner System, 1.75" – Metric (EXT LINER SYS 1.75-M)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Il tuo browser non supporta i video in HTML5. Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

Sistema camicia mandrino estesa, 44 mm – Sistema metrico

    SOLO CNY
Supporta un caricatore barre di lunghezza massima di 1,5 m (60")

PANORAMICA

DOCUMENTI

Il sistema camicia mandrino estesa Haas per i torni della serie ST-10 consente di utilizzare caricatori barre fino a 1,5 m (60") con precisione e stabilità. Include un supporto fuoribordo per sostenere le camicie estese e un kit di 11 camicie di precisione con dimensioni metriche.

NOTA: Velocità massima consigliata: 4.000 rpm. Da ordinare insieme alla macchina. Disponibile anche la versione in pollici, fare clic qui.

  • Include 11 camicie di precisione per barre del diametro da 10 a 40 mm
  • Camicie HDPE resistenti per una lunga durata
  • Il supporto fuoribordo supporta le camicie estese

LA DIFFERENZA DI PRECISIONE

Queste camicie mandrino di precisione sono dimensionate specificamente per il caricatore barre metrico standard e presentano un’interferenza adatta al tirante e spazi tra le barre più stretti per ridurre le vibrazioni. Tutte le camicie hanno un diametro esterno di 46,1 mm x una lunghezza di 1.321 mm, per la gestione di barre di 1,5 m. 

Dimensioni incluse:

10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm,
30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm

 

 

ADATTAMENTO INTERFERENZA AL TIRANTE | GIOCO DELLA BARRA PIÙ STRETTO

 VECCHIE CAMICIE
Doppia dimensione – pollici/metrico

NUOVE CAMICIE
Specifico per le dimensioni metriche

Caricatore barre 16 mm in tirante da 46 mm

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.