Extended Spindle Liner System, 1.75" – Metric (EXT LINER SYS 1.75-M)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

拡張スピンドルライナーシステム、44mm – メトリック

    CNY限定
最長1.5 m(60")のバーストックに対応

概要

文書

ST-10シリーズ旋盤用Haas拡張スピンドルライナーシステムを使用すると、最長1.5m(60")のバーストックを高い精度と安定性で運転することができます。拡張ライナーをサポートするアウトボードスタンドと、メトリックサイズの精密ライナー11個のキットが含まれています。

注記:最大推奨速度:4,000rpm。機械と一緒に発注する必要があります。インチバージョンもご利用いただけます。こちらをクリックしてください。

  • 直径10mmから40mmまでのバー用の11の精密ライナー付き
  • 耐久性のあるHDPEライナーで長寿命を実現
  • アウトボードスタンドは拡張ライナーに対応

精度の違い

この精密スピンドルライナーは、標準のメトリックバーストック専用にサイズ決めしており、ドローチューブに対する締まりばめや、よりタイトなバークリアランスで振動を低減します。すべてのライナーは外径46.1mm x 長さ1,321mmで、1.5mのバーを処理できます。

含まれるサイズ:

10mm、12mm、16mm、18mm、20mm、25mm、
30mm、32mm、35mm、38mm、40mm

 

 

ドローチューブに対する締まりばめ | よりタイトなバークリアランス

 古いライナー
デュアルサイズ – インチ/メトリック

新しいライナー
メトリックサイズ固有

46mmのドローチューブに16mmのバーストック

サービスドキュメント