MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Extended Spindle Liner System, 1.75" – Metric (EXT LINER SYS 1.75-M)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5. Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5.

Sistem de cuzineți arborele principal extins, 44 mm – dimensiuni metrice

    DOAR CNY
Acceptă un stoc de bare cu o lungime de până la 1,5 m (60")

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE

Sistemul de cuzineți arborele principal extins pentru strunguri din seria ST-10 de la Haas vă permite să rulați stocul de bare până la 1,5 m (60") cu precizie și stabilitate. Include un suport extern pentru susținerea tuburilor extinse și un set de 11 tuburi de precizie, cu dimensiuni metrice.

NOTĂ: Viteză maximă recomandată: 4000 rpm. Trebuie comandat împreună cu mașina. Este disponibilă și versiunea în inchi, faceți clic aici.

  • Include 11 tuburi de precizie pentru bare cu diametrul de 10 până la 40 mm
  • Tuburi durabile, din HDPE, pentru o durată de viață lungă
  • Suportul extern susține tuburi extinse

DIFERENȚA PRECIZIEI

Aceste tuburi de precizie pentru cuzineți arbore principal sunt dimensionate special pentru un stoc de bare standard metric și prezintă o interfață potrivită pentru tubul de remorcare și distanțe mai strânse ale barei pentru a reduce vibrațiile. Toate tuburile au diametrul exterior de 46 mm x 1500 mm lungime. 

Dimensiuni incluse:

10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm,
30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm

 

 

INTERFERENȚĂ POTRIVITĂ PENTRU TUBUL DE TRAGERE | DISTANȚĂ MAI STRÂNSĂ BARĂ

 TUBURI VECHI
Dimensiune dublă – Inch/Metric

TUBURI NOI
Dimensiune metrică specifică

Stoc de bare de 16 mm în tubul de tragere de 46 mm

DOCUMENTE DE SERVICE

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.