My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Extended Spindle Liner System, 1.75" – Metric (EXT LINER SYS 1.75-M)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


Selaimesi ei tue HTML5-videota. Selaimesi ei tue HTML5-videota.

Jatkettu karan vähennysputkijärjestelmä, 44 mm – metrijärjestelmäinen

    VAIN CNY
Tukee tankotavaraa enintään 1,5 metrin (60") pituuteen

Yleistä

ASIAKIRJAT

Haasin jatkettu karan vähennysputkijärjestelmä ST-10-sarjan sorveille mahdollistaa enintään 1,5 m (60") pitkän tankotavaran työstämisen tarkasti ja vakaasti. Sisältää ulkopuolisen jalustan, joka tukee pidennettyjä sovittimia, ja sarjan, jossa on 11 metrimitoitustarkkuussovitinta.

HUOMAA: Suurin suositeltu nopeus: 4 000 rpm. Tilattava koneen mukana. Saatavilla myös tuumaversio, napsauta tästä.

  • Sisältää 11 tarkkuushiottua sovitinta halkaisijaltaan 10–40 mm oleville tangoille
  • Kestävät HDPE-sovittimet
  • Ulkopuolinen jalusta tukee jatkettuja sovittimia

ERO TARKKUUDESSA

Nämä tarkat roiskesuojat on mitoitettu erityisesti vakiomallisille metrijärjestelmämittaisille ainestangoille, ja niissä on ahdistusliitos ja tiukemmat tangon välykset tärinän vähentämiseksi. Kaikki sovittimet ovat ulkohalkaisijaltaan 46,1 mm ja pituudeltaan 1 321 mm, ja ne on tarkoitettu 1,5 metriä pitkien tankojen käsittelyyn. 

Sisältyvät koot:

10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm,
30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm

 

 

AHDISTUSLIITOS | TIUKEMPI TANGON VÄLYS

 VANHAT SOVITTIMET
Kaksoiskoko – tuumaa/metriä

UUDET SOVITTIMET
Metrijärjestelmämitoitettu

16 mm:n ainestanko 46 mm:n vetoputkessa

PALVELUASIAKIRJAT

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.