Extended Spindle Liner System, 1.75" – Metric (EXT LINER SYS 1.75-M)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

加长主轴衬套系统,44 毫米 – 公制

    仅人民币
支持长达 1.5 米(60 英寸)的棒料

概览

文档

用于 ST-10 系列车床的 Haas 加长主轴衬套系统可让您以精确、稳定的方式运行长达 1.5 米(60 英寸)的棒料。包括一个用于支撑加长衬套的外侧支架,以及一套 11 个精确衬套(公制尺寸)。

说明:推荐速度上限:4000 rpm。必须和机床一同订购。也提供英制版本, 点击此处。

  • 包括适合 10 毫米至 40 毫米直径棒材的 11 个精密衬套
  • 耐用、高密度聚乙烯 (HDPE) 衬套,使用寿命长
  • 外侧支架支持加长衬套

精度差异

这些精密主轴衬套的尺寸专门用于标准公制棒料,并具有拉管干扰拟合和更紧密的棒料间隙,以减少振动。 所有衬套均为 46.1 毫米外径 x 1321 毫米长,可处理 1.5 米棒料 

包括尺寸:

10 毫米、12 毫米、16 毫米、18 毫米、20 毫米、25 毫米、
30 毫米、32 毫米、35 毫米、38 毫米、40 毫米

 

 

拉管干扰拟合 | 更紧密的棒料间隙

 旧衬套
双尺寸 – 英寸/公制

新衬套
指定公制尺寸

46 毫米拉管中的 16 毫米棒料

服务手册