Extended Spindle Liner System, 1.75" – Inch (EXT LINER SYS 1.75)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

加长主轴衬套系统,1.75" – 英寸

    仅人民币
支持长达 60 英寸(1.5 米)的棒料

概览

文档

用于 ST-10 系列车床的 Haas 加长主轴衬套系统可让您以精确、稳定的方式运行长达 60 英寸(1.5 米)的棒料。包括一个用于支撑加长衬套的外侧支架,以及一套 11 个精确衬套(英制尺寸)。.

说明:推荐速度上限:4000 rpm。必须随机床订购。 也提供公制版本, 点击此处。

  • 包括 11 个精密衬套,用于直径为 3/8" 至 1-5/8"毫米的棒料
  • 耐用、高密度聚乙烯 (HDPE) 衬套,使用寿命长
  • 外侧支架支持加长衬套

精度差异

这些精密主轴衬套的尺寸专门用于标准英寸棒料,并具有拉管干扰拟合和更紧密的棒料间隙,以减少振动。 所有衬套均为 1.815 英寸外径 x 52 英寸长,可处理 60 英寸棒料。

包括尺寸:

3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8"、1"
1-1/8"、1-1/4"、1-3/8"、1-1/2"、1-5/8"

 

 

拉管干扰拟合 | 更紧密的棒料间隙

 旧衬套
双尺寸 – 英寸/公制

新衬套
指定英制尺寸

1.8 英寸拉管中的 5/8 英寸棒料

服务手册