My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Extended Spindle Liner System, 1.75" – Inch (EXT LINER SYS 1.75)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5. Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5.

Sistem de cuzineți arbore principal extins, 1,75" – dimensiuni în țoli

    DOAR CNY
Acceptă un stoc de bare cu o lungime de până la 60" (1,5 m)

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE

Sistemul de cuzineți arbore principal extins de la Haas pentru strunguri din seria ST-10 vă permite să rulați stocul de bare până la 60” (1,5 m) cu precizie și stabilitate. Include un suport extern pentru susținerea tuburilor extinse și un set de 11 tuburi de precizie, cu dimensiuni în inchi.

NOTĂ: Viteză maximă recomandată: 4000 rpm. Trebuie comandat cu mașina. Versiunea metrică este, de asemenea, disponibilă, faceți clic aici.

  • Include 11 tuburi de precizie pentru bare cu diametrul de 3/8" până la 1-5/8"
  • Tuburi durabile, din HDPE, pentru o durată de viață lungă
  • Suportul extern susține tuburi extinse

DIFERENȚA PRECIZIEI

Acești cuzineți arborele principal de precizie sunt dimensionați special pentru un stoc de bare standard măsurat în inch și au o ajustare prin interferență cu tubul de tragere și distanțe mai strânse pentru bară pentru a reduce vibrațiile. Toate tuburile au diametrul exterior de 1,815" x 52" lungime, pentru manevrarea barelor de 60".

Dimensiuni incluse:

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"

 

 

INTERFERENȚĂ POTRIVITĂ PENTRU TUBUL DE TRAGERE | DISTANȚĂ MAI STRÂNSĂ BARĂ

 TUBURI VECHI
Dimensiune dublă – Inch/Metric

TUBURI NOI
Dimensiune inchi specifică

Stoc de bare 5/8" în tub de tragere 1,8"

DOCUMENTE DE SERVICE

Aveți nevoie de informații suplimentare?

Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.