My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Extended Spindle Liner System, 1.75" – Inch (EXT LINER SYS 1.75)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video. Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.

Erweitertes Spindel-Führungsbuchsensystem, 1,75" – Zoll

    NUR CNY
Unterstützt Stangenmaterial bis zu 60" (1,5 m) Länge

ÜBERBLICK

DOKUMENTE

Das Haas erweiterte Spindel-Führungsbuchsensystem für Drehmaschinen der ST-10-Serie ermöglicht Ihnen die präzise und stabile Bearbeitung von Stangenmaterial bis zu 60" (1,5 m). Enthält einen außenliegenden Ständer zur Halterung der erweiterten Spindel-Führungsbuchsen und einen Satz mit 11 Präzisions-Spindel-Führungsbuchsen in Zollgrößen.

HINWEIS: Maximale empfohlene Drehzahl: 4000 U/min. Muss zusammen mit der Maschine bestellt werden. Metrische Version ebenfalls verfügbar, klicken Sie hier.

  • Enthält 11 Präzisions-Führungsbuchsen für Stangen mit 3/8" bis 1-5/8" Durchmesser
  • Haltbare HDPE-Spindel-Führungsbuchsen für lange Lebensdauer
  • Außenbordständer zur Halterung der erweiterten Spindel-Führungsbuchsen

DER PRÄZISIONSUNTERSCHIED

Diese Präzisions-Spindel-Führungsbuchsen sind speziell für Zoll-Standard-Stangenmaterial ausgelegt und verfügen über eine Übermaßpassung zum Zugrohr und engere Stangendurchlässe, um Vibrationen zu reduzieren. Alle Spindel-Führungsbuchsen haben folgende Abmessungen: 1,815" AD x 52" Länge, zur Handhabung von 60"-Stangen.

Enthaltene Größen:

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"

 

 

STÖRUNG BEI ZIEHROHR | ENGERE STANGENABSTÄNDE

 ALTE SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN
Doppelgröße – Zoll/Metrisch

NEUE SPINDEL-FÜHRUNGSBUCHSEN
Spezifisch für Zoll-Größe

5/8" Stangenmaterial in 1,8" Zugrohr

SERVICEDOKUMENTE

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.