Extended Spindle Liner System, 1.75" – Inch (EXT LINER SYS 1.75)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

확장형 스핀들 라이너 시스템, 1.75" – 인치법

    CNY 전용
최대 60"(1.5m) 길이의 봉재 지원

개요

문서

ST-10 시리즈 선반용 Haas 확장형 스핀들 라이너 시스템을 사용하면 최대 60"(1.5m)의 봉재를 정확하고 안정적으로 실행. 확장형 라이너를 지지하기 위한 아웃보드 스탠드와 인치법 크기의 11개 정밀 라이너 키트 포함.

참고: 최대 권장 속도: 4,000rpm. 기계와 함께 주문해야 합니다. 미터법 버전도 사용할 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오.

  • 3/8"~1-5/8" 직경의 환봉용 정밀 라이너 11개 포함
  • 내구성이 뛰어난 HDPE 라이너로 긴 수명 보장
  • 확장형 라이너를 지원하는 아웃보드 스탠드

정밀도 차이

이 정밀 스핀들 라이너는 특히 표준 인치법 봉재에 맞게 크기가 정해져 있으며 드로튜브에 억지 끼워맞춤 및 더 좁은 환봉 간격을 특징으로 하여 진동을 줄입니다. 모든 라이너는 60" 환봉을 처리할 수 있는 1.815" 외경 x 52" 길이입니다.

포함된 크기:

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"

 

 

드로튜브에 억지 끼워맞춤 | 더 좁은 환봉 간격

 이전 라이너
이중 크기 – 인치/미터법

새 라이너
특정 인치 크기

1.8" 드로튜브의 5/8" 봉재

서비스 문서

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.