My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Extended Spindle Liner System, 1.75" – Metric (EXT LINER SYS 1.75-M)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Votre navigateur ne supporte pas les vidéos HTML5. Votre navigateur ne supporte pas les vidéos HTML5.

Système de fourreau de broche étendu , 44 mm – Métrique

    CNY UNIQUEMENT
Support de barre brute jusqu’à 1,5 m (60") de long

PRÉSENTATION

DOCUMENTS

Le système de fourreau de broche étendu Haas pour tours de la série ST-10 vous permet de travailler avec précision et stabilité des barres brutes d’une taille maximale de 1,5 m (60"). Inclut un pied extérieur pour soutenir les tubes de réduction étendus, et un kit de 11 tubes de réduction de précision, dimensions en unité métrique.

REMARQUE : Vitesse maximale recommandée : 4 000 tr/min. Doit être commandé avec la machine. Version en pouce également disponible, cliquez ici.

  • Comprend 11 tubes de réduction de précision pour des barres de 10 à 40 mm de diamètre
  • Tubes de réduction HDPE durables pour une longue durée de vie
  • Pied extérieur pour tubes de réduction étendus

LA DIFFÉRENCE DE PRÉCISION

Ces fourreaux de broche de précision sont spécialement dimensionnés pour les barres brutes en unité métrique standard et présentent un ajustement serré au tube de traction et des dégagements de barre plus serrés pour réduire les vibrations. Tous les tubes de réduction mesurent 46,1 mm de DE x 1321 mm de longueur, pour la manipulation de barres de 1,5 m. 

Tailles incluses :

10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm,
30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm

 

 

AJUSTEMENT SERRÉ AU TUBE DE TRACTION | DÉGAGEMENT PLUS SERRÉ DE LA BARRE

 ANCIENS TUBES DE RÉDUCTION
Deux unités : pouce/métrique

NOUVEAUX TUBES DE RÉDUCTION
Taille spécifique unité métrique

Barre brute de 16 mm dans un tube de traction de 46 mm

DOCUMENTS SUR NOS SERVICES

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.