MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Extended Spindle Liner System, 1.75" – Metric (EXT LINER SYS 1.75-M)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Uw browser ondersteunt geen HTML5-video. Uw browser ondersteunt geen HTML5-video.

Uitgebreid spilvoeringssysteem, 44 mm – metrisch

    ALLEEN CNY
Ondersteunt een staafmagazijn tot 1,5 m (60 inch) lang

OVERZICHT

DOCUMENTEN

Met het uitgebreide spilvoeringssysteem van Haas voor draaimachines uit de ST-10-serie kunt u staafmagazijn tot 1,5 m (60") nauwkeurig en stabiel gebruiken. Bevat een buitensteun voor ondersteuning van de verlengde voeringen en een set van 11 precisievoeringen in metrische maten.

LET OP: Aanbevolen maximale snelheid: 4000 omw/min. Moet samen met de machine worden besteld. Inch-versie ook beschikbaar, klik hier.

  • Bevat 11 precisievoeringen voor staven met een diameter van 10 tot 40 mm
  • Duurzame HDPE-voeringen voor een lange levensduur
  • De uitstekende standaard ondersteunt de verlengde liners

HET PRECISIE-VERSCHIL

Deze precisiespilvoeringen zijn speciaal afgestemd op standaard metrisch staafmagazijn en hebben een perspassing op de trekbuis en een kleinere speling tussen de staven om trillingen te verminderen. Alle voeringen hebben een buitendiameter van 46,1 mm en een lengte van 1321 mm, voor het gebruik van staven van 1,5 m. 

Inbegrepen maten:

10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm,
30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm

 

 

INTERFERENTIE FIT BUITENDIAMETER | STRAKKERE SPELING

 OUDE VOERINGEN
Dubbele maat – inch/metrisch

NIEUWE VOERINGEN
Specifiek voor metrische maten

16 mm staafmagazijn in trekbuis van 46 mm

SERVICEDOCUMENTEN

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.