MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HPC-300 - TSC-300 - Auxiliary Coolant - Filter - Installation - AD0111

Service hjem Fremgangsmåter Ekstra kjølevæskefilter – Installasjon – AD0111

Ekstra kjølevæskefilter – Installasjon – AD0111

– Gå til avsnitt – Back to Top

2.1 Ekstra kjølevæskefilter – Installasjon

Recently Updated Last updated: 03/09/2023

Ekstra kjølevæskefilter – Installasjon


AD0111

Revisjon A – 10/2025

Introduction

Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du installerer et ekstra Kjølefilter (AF)-system. Dette #2 bag-type filtersystemet fjerner forurensning og små partikler fra kjølevæsken før de går gjennom kjølevæsken pumpen igjen.

Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du kobler AF til disse kjølevæskesystemene:

  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe
  • Kjølevæske gjennom spindel (TSC)-alternativ
  • Høytrykkskjølevæske (HPC)-alternativ

 Merk: Ikke koble hjelpefiltersystemet til en flertrinns kjølevæskepumpe .

 Merknad:  Ikke koble hjelpefiltersystemet til en høytrykksoversvømmelseskjølevæske (HPFC)-pumpe.

Maskin-kompatibilitet:

  • Alle maskiner unntatt TM-er og TL-er.

Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:

  • 93-1000284 HJELPEFILTERSETT

Forutsetninger:

Ikke Påfør tråd tetningsmasse på slangeforbindelsene. Dette gjør slangen vanskelig å fjerne.

 Merk: Illustrasjonene i denne prosedyren viser den installerte konfigurasjonen.

 

Single Stage Coolant Pump - Installation

Hvis maskinen har en enkelttrinns kjølevæskepumpe:

Merk: Ikke koble hjelpefiltersystemet til en flertrinns kjølevæskepumpe .

  • Koble fra tilførselsslangen for kjølevæsken [1], fra pumpeuttaket [2].
  • Koble den nedre tilførselsslangen [3] til tilførselsslangen for kjølevæsken [1].
  • Koble den øvre AF-slangen [4] til uttaket for kjølevæskepumpen [2].
  • Lukk maskinens dører og vinduer.

 Merk: Kjølevæsken kan sprute i maskinen.

  • Start kjølevæskepumpen.
  • Mens kjølevæske pumpen er på, åpner du AF-lokket.

 Merk: Dette skyver luften ut av AF.

  • Lukk lokket når AF er fullt.

HPC/TSC-300 Without Auto Clean - Installation

HPC/TSC 300-pumpe uten automatisk rengjøring-pumpen.

  • Fjern kjølevæskens returkrets [1].
  • Monter kjøle slangeadapteren [A] til 3/4" NPT-porten.
  • Koble den øvre AF-slangen [2] til adapteret for kjølevæskeslangen.
  • Koble 12" (30 cm)-pumpeslangen [B] til 1/2" NPT-porten i pumpestativet.
  • Fest den nedre AF-slangen [3] til 12" (30 cm) slange [B].
  • Lukk maskinens dører og vinduer.

 Merk: Kjølevæsken kan sprute i maskinen.

  • Start kjølevæskepumpen.
  • Fjern AF-lokket mens kjølevæskepumpen er på.
  • Bruk vaskepistolen til å fylle AF med kjølevæsken.
    Merk: Vær forsiktig, kjølevæske kan sprute på deg når du bruker vaskepistolen.

 Merk: Dette skyver luften ut av AF.

  • Monter lokket når AF er fullt.

HPC/TSC-300/1K with Auto Clean - Installation

HPC/TSC 300 med automatisk rengjøring-pumpen.

  • Fjern kjølevæskens returkrets [1].
  • Koble den nedre AF-slangen [3] til dreiebeslaget på utløpsrøret.
  • Koble den øvre AF-slangen [2] til stativrøret [4].
  • Lukk maskinens dører og vinduer.

 Merk: Kjølevæsken kan sprute i maskinen.

  • Start kjølevæskepumpen.
  • Fjern AF-lokket mens kjølevæskepumpen er på.
  • Bruk vaskepistolen til å fylle AF med kjølevæsken.
     Merk: Vær forsiktig, kjølevæske kan sprute på deg når du bruker vaskepistolen.

 Merk: Dette skyver luften ut av AF.

  • Monter lokket når AF er fullt.

Verification

Bruk standard kjølevæske pumpe i (5) minutter. Se etter lekkasjer.

For informasjon om vedlikehold, referer tilEkstra filter – Veskefilter – Utskifting.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.