MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Série VR
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
PulseJet

Sistema PulseJet

Porquê escolher o PulseJet?

  • O Pulsejet elimina a necessidade de parar frequentemente um programa em execução para aplicar fluido de corte na ferramenta ao realizar roscagem/perfuração em materiais complexos

  • O PulseJet é anexado ao bico P-Cool e tem 34 posições programáveis para garantir que a lubrificação é devidamente realizada em diversos comprimentos de ferramenta

  • O PulseJet é totalmente programável; o posicionamento inicial pode ser definido quando o desvio do comprimento da ferramenta é comandado e o bico pode ser reajustado de dentro do programa com códigos M, ou manualmente a partir do anexo de controlador

  • O PulseJet pode operar em diversos modos para proporcionar os melhores resultados numa aplicação específica: Contínuo, Evento Único, Modal

Escolha qual o modo que melhor se adapta à sua operação

M161 Pn - Modo Contínuo

  • O M161 irão ativar o PulseJet sempre que a máquina está em Modo Avanço (G1, G2, G3, etc.)
  • O endereço P (P1, P2, P3) designa quantos segundos entre as pulsações
  • Se não for especificado um endereço P, a máquina, por padrão, define o tempo em Definição 369 

M162 Pn – Modo Evento Único

  • O M162 irá ativar o PulseJet para um número específico de pulsações
  • O endereço P (P1, P2, P3) designa o número de pulsações 
  • Caso não seja especificado um endereço P, a máquina, por padrão, define o valor em Definição 370 

M163 Pn – Modo Modal

  • M163 irá ativar o PulseJet durante qualquer ciclo de perfuração, roscagem ou alargamento
  • Caso não seja especificado um endereço P, a máquina, por padrão, define o valor em Definição 370 
  • O endereço P (P1, P2, P3) designa o número de pulsações a dispensar durante o ciclo
  • Cancelado por M160 ou G80

M160 – Cancela todos os Modos PulseJet 

Funcionamento manual

Ajustar a direção do bocal PulseJet

  • Utilize os botões [CLNT UP] e [CLNT DOWN] para ajustar a direção do fluxo do fluido
  • Cada posição do bocal tem um número atribuído
  • Veja o posicionamento atual do P-COOL na visualização de refrigeração no modo MEMÓRIA ou no modo MDI
  • Para ativar manualmente o PulseJet, vá a [Current Commands], Dispositivos, Mecanismos, seta para baixo para PulseJet e prima [F2] para atuar
  • Ajuste o posicionamento do P-Cool até que o fluxo do PulseJet  atinja a ferramenta na zona desejada
  • Introduza o valor de Posicionamento de Refrigeração adequado na tabela de desvio de cada ferramenta

Abastecer e preparar o Sistema

Preparar o Sistema 

  • Após a instalação inicial do Sistema PulseJet, ou quando mudar para um novo fluido, poderá ser necessária a preparação do sistema PulseJet

  • Certifique-se de que o reservatório de óleo tem o fluido adequado 

  • Prima no botão [DIAGNOSTIC], navegue pelo separador de Manutenção e depois pelo separador PulseJet

  • Prima [F4] para iniciar o ciclo de preparação. O PulseJet irá pulsar durante 10 minutos. É exibido um temporizador em contagem decrescente no ecrã.

  • Se a preparação for concluída antes de o temporizador terminar, prima [F4] novamente para cancelar

  • Se o fluido não alcançar a extremidade, execute novamente o ciclo de preparação. Se a linha estiver completamente vazia, e em máquinas maiores, poderá durar até quatro ciclos para preparar o sistema

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.