MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
PulseJet

PulseJet-systeem

Waarom PulseJet?

  • Pulsejet elimineert de noodzaak om een lopend programma regelmatig te pauzeren om freesvloeistof op het gereedschap aan te brengen bij het tappen/boren in moeilijke materialen

  • PulseJet hecht aan de P-Cool-sproeier en heeft 34 programmeerbare posities om ervoor te zorgen dat de smering correct op verschillende gereedschapslengtes is gericht

  • PulseJet is volledig programmeerbaar; de eerste positionering kan worden ingesteld wanneer de gereedschaplengtecoördinaten worden aanbevolen en de sproeier kan vanuit het programma worden aangepast met M-codes of handbediend vanaf het bedieningspaneel

  • PulseJet kan in meerdere modi werken om de beste resultaten voor een bepaalde toepassing te leveren: Continu, enkele gebeurtenis, modaal

Kies de modus die het beste bij de bewerking past

M161 Aan - Continue modus

  • M161 activeert PulseJet wanneer de machine bezig is met een doorvoerbeweging (G1, G2, G3, enz.)
  • Het P-adres (P1, P2, P3) geeft aan hoeveel seconden er tussen de pulsen zit
  • Als er geen P-adres is opgegeven, gaat de machine standaard naar de tijd in instelling 369 

M162 Pn - Modus voor enkele gebeurtenis

  • M162 activeert PulseJet voor een gespecificeerd aantal pulsen
  • Het P-adres (P1, P2, P3) geeft aan hoeveel pulsen 
  • Als er geen P-adres is opgegeven, gaat de machine standaard naar de waarde in instelling 370 

M163 Pn – Modale modus

  • M163 activeert PulseJet tijdens voorgeprogrammeerde boor-, tap- of boorcycli
  • Als er geen P-adres is opgegeven, gaat de machine standaard naar de waarde in instelling 370 
  • Het P-adres (P1, P2, P3) geeft aan hoeveel pulsen tijdens de cyclus moeten worden afgegeven
  • Geannuleerd door M160 of G80

M160 - Annuleert alle PulseJet-modi 

Handmatige bediening

Richt de PulseJet-sproeier handmatig

  • Gebruik de [CLNT UP] en [CLNT DOWN] knoppen om de richting van de vloeistofstroom aan te passen
  • Aan elke positie van de sproeier is een nummer toegewezen.
  • Bekijk de huidige P-COOL-positie op de koelmiddeldisplay in MEMORY-modus of MDI-modus
  • Om PulseJet handmatig te activeren, gaat u naar [Current Commands], Apparaten, Mechanismen, pijl omlaag naar PulseJet en drukt u op [F2] om te activeren
  • Pas de P-Cool-positie aan totdat de PulseJet -stroom het gereedschap in het gewenste gebied raakt
  • Voer voor elk gereedschap de juiste waarde voor de koelmiddelpositie in de offset-tabel in

Vul het systeem bij en prime het systeem

Prime het systeem 

  • Na de eerste installatie van het PulseJet-systeem of bij het overstappen op een nieuwe vloeistof kan het noodzakelijk zijn om het PulseJet-systeem te primen

  • Zorg ervoor dat het oliereservoir voldoende vloeistof bevat 

  • Druk op de knop [DIAGNOSTIC], ga naar het tabblad Onderhoud en vervolgens het tabblad PulseJet

  • Druk op [F4] om de priming-cyclus te starten. De PulseJet pulseert nu gedurende 10 minuten. Er wordt een afteltimer op het scherm weergegeven.

  • Als het primen voltooid is voordat de timer afloopt, drukt u nogmaals op [F4] om te annuleren

  • Als er geen vloeistof de punt bereikt, voert u de primingcyclus opnieuw uit. Als de leiding volledig leeg is, of op grotere machines, kan het tot 4 cycli duren om het systeem te primen

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.