Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
PulseJet

Sistem PulseJet

Zakaj PulseJet?

  • Impulzni brizg PulseJet odpravi potrebo po ustavljanju izvajanja programa, da bi nanesli tekočino za rezkanje na orodje, ki izvaja vrezovanje navojev/vrtanje na zahtevnem materialu

  • PulseJet se priklopi na šobo P-Cool in ima 34 programabilnih pozicij, da zagotovi ustrezno usmeritev mazanja pri različnih dolžinah orodij

  • PulseJet je v celoti programabilen; začetno pozicioniranje je mogoče nastaviti ob ukazu za offset dolžine orodja in šobo lahko znova naravnate v programu z M-kodami ali ročno na krmilju

  • PulseJet lahko deluje v več različnih načinih, da omogoči najboljše rezultate glede na aplikacijo. Neprekinjeni, enojni dogodek, modalno

Izberite način, ki je najbolj primeren za operacijo

M161 Pn – neprekinjen način

  • M161 bo sprožil PulseJet vedno, ko je stroj v načinu pomik (G1, G2, G3 itd.)
  • Naslovi P (P1, P2, P3) določajo, koliko sekund preteče med impulzi
  • Če naslov P ni določen, stroj uporabi čas iz Nastavitve 369 

M162 Pn – način enojni dogodek

  • M162 bo sprožil PulseJet za določeno število impulzov
  • Naslovi P (P1, P2, P3) določajo, koliko impulzov bo sproženih 
  • Če naslov P ni določen, stroj uporabi vrednost iz Nastavitve 370 

M163 Pn – modalni način

  • M163 bo sprožil PulseJet med katerim koli predprogramiranim ciklom vrtanja, vrezovanja navojev ali vrtanja izvrtin
  • Če naslov P ni določen, stroj uporabi vrednost iz Nastavitve 370 
  • Naslovi P (P1, P2, P3) določajo, koliko impulzov bo sproženih med ciklom
  • Prekliče ga M160 ali G80

M160 – prekliče vse načine PulseJet 

Ročno obratovanje

Ročno usmerjanje šobe PulseJet

  • Uporabite tipki [CLNT UP] in [CLNT DOWN], da prilagodite smer curka tekočine
  • Vsaka pozicija šobe ima dodeljeno numerično vrednost
  • Poglejte trenutno pozicijo P-Cool na Prikazu emulzije v načinu POMNILNIK ali MDI
  • Da ročno sprožite PulseJet, pojdite na [Current Commands], Naprave, Mehanizmi, se s puščico navzdol pomaknite na PulseJet in pritisnite [F2], da ga sprožite
  • Prilagajate pozicijo P-Cool, dokler curek PulseJet  ne zadane orodja na želenem mestu
  • Vnesite ustrezno vrednost pozicije emulzije v tabelo ničelnih točk za vsako orodje

Znova napolnite sistem in ga pripravite na uporabo

Priprava sistema na uporabo 

  • Po začetni namestitvi sistema PulseJet ali pri menjavi na novo tekočino je treba pripraviti sistem na uporabo

  • Preverite, ali ima rezervoar za olje dovolj vsebine 

  • Pritisnite tipko [DIAGNOSTIC], pojdite na zavihek Vzdrževanje in nato na zavihek PulseJet

  • Pritisnite [F4], da se začne cikel priprave na uporabo. PulseJet bo zdaj 10 minut sprožal impulze. Na zaslonu je prikazan odštevalnik časa.

  • Če se priprava izvede, še preden odštevalnik poteče, znova pritisnite [F4], da ga prekličete

  • Če tekočina ne pride do vrha, še enkrat zaženite cikel priprave na uporabo. Če so vodi popolnoma prazni ali če gre za večje stroje, so lahko potrebni do 4 cikli, preden je sistem pripravljen na uporabo

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.