PulseJet

PulseJet 시스템

왜 PulseJet를 사용해야 할까요?

  • Pulsejet을 사용하면 난해한 소재에 탭핑/드릴링할 때 절삭유를 공구에 적용하기 위해 실행 중인 프로그램을 자주 일시 정지할 필요가 없어집니다.

  • P-Cool 노즐에 부착되어 있으며 프로그래밍형 위치가 34개나 있어 여러 길이의 공구에 윤활이 적절하게 이루어지도록 합니다

  • PulseJet은 완전 프로그래밍형으로, 초기 위치 설정은 공구 길이 오프셋이 명령될 때 이루어질 수 있으며, 노즐은 M-코드로 프로그램 내에서 다시 조정하거나 제어 펜던트에서 수동으로 할 수 있습니다.

  • PulseJet은 주어진 어플리케이션에 최상의 결과를 가져오기 위해 다음과 같이 여러 모드로 작동이 가능합니다. 지속, 단일 이벤트, 모달.

작업에 가장 적합한 모드를 선택하십시오

M161 Pn – 지속 모드

  • M161은 기계가 이송 이동(G1, G2, G3, 등)에 진입할 때마다 PulseJet을 활성화합니다
  • P 주소(P1, P2, P3)는 펄스 사이 몇 초의 간격을 둘 것인지 지정합니다.
  • 지정된 P 주소가 없을 경우, 기계는 설정 369의 시간으로 초기화됩니다 

M162 Pn – 단일 이벤트 모드

  • M162는 지정된 펄스 수에 대해 PulseJet을 활성화합니다
  • P 주소(P1, P2, P3)는 펄스의 수를 지정합니다 
  • 지정된 P 주소가 없을 경우, 기계는 설정 370의 값으로 초기화됩니다 

M163 Pn – 모달 모드

  • M163은 드릴, 탭 또는 보링의 고정 사이클이 이루어지는 동안 PulseJet을 활성화합니다
  • 지정된 P 주소가 없을 경우, 기계는 설정 370의 값으로 초기화됩니다 
  • P 주소(P1, P2, P3)는 주기 동안 얼마나 많은 펄스로 급유할 것인지 지정합니다
  • M160 또는 G80로 취소

M160 – 모든 PulseJet 모드 취소 

수동 조작

PulseJet 노즐을 수동으로 조작합니다

  • [CLNT UP] 및 [CLNT DOWN] 버튼을 사용하여 유액 흐름의 방향을 조정합니다
  • 노즐의 각 위치에는 지정 번호가 부여됩니다
  • 현 P-Cool 위치는 메모리 모드 또는 MDI 모드의 절삭유 디스플레이에서 확인하십시오
  • PulseJet을 수동으로 활성화하려면 [Current Commands], 장치, 메커니즘으로 이동한 후 화살표를 PulseJet로 이동한 다음 [F2]를 눌러 활성화합니다
  • PulseJet  흐름이 원하는 영역의 공구를 가리킬 때까지 P-Cool 위치를 조정하십시오
  • 각 공구별로 적절한 절삭유 위치 값을 오프셋 테이블에 입력합니다

시스템 오일 리필 및 급유

시스템 급유 

  • PulseJet 시스템을 처음 설치한 후 또는 새 유액으로 변경할 때, PulseJet 시스템을 작동 준비해야 할 수 있습니다

  • 오일 저장소에 충분한 유액이 있는지 확인하십시오 

  • [DIAGNOSTIC] 버튼을 누르고 유지관리 탭, PulseJet 탭으로 이동합니다

  • [F4]를 눌러 급유 사이클을 시작하십시오. 이제 PulseJet는 10분 동안 펄스합니다. 카운트다운 타이머는 화면에 표시됩니다.

  • 타이머가 종료되기 전 급유가 완료되면 [F4]를 다시 눌러 취소합니다

  • 유액이 끝부분까지 차오르면, 급유 사이클을 다시 실행합니다. 라인이 완전히 비워지거나 더 큰 기계일 경우, 시스템 급유에 최대 4개의 사이클이 필요할 수 있습니다