MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
PulseJet

Sistema PulseJet

Perché PulseJet?

  • Pulsejet elimina la necessità di mettere in pausa frequentemente un programma in corso per applicare fluido da taglio all’utensile durante la maschiatura/foratura di materiali difficili

  • PulseJet si collega all'ugello P-Cool e ha 34 posizioni programmabili per garantire che la lubrificazione sia correttamente orientata su varie lunghezze dell'utensile

  • Pulsejet è totalmente programmabile; il posizionamento iniziale può essere impostato quando si comanda l’offset utensile, mentre l’ugello può essere rimodificato dall’interno del programma con i codici M o manualmente dal pannello di comando

  • PulseJet può operare in più modalità per fornire i migliori risultati per una determinata applicazione: Evento continuo, singolo, modale

Scegli la modalità più adatta all'operazione

M161 Pn – Modalità continua

  • M161 attiverà PulseJet ogni volta che la macchina è in avanzamento (G1, G2, G3, ecc.)
  • L'indirizzo P (P1, P2, P3) indica il numero di secondi tra gli impulsi
  • Se non viene specificato alcun indirizzo P, la macchina imposta automaticamente l'ora all'impostazione 369 

M162 Pn – Modalità evento singolo

  • M162 attiverà PulseJet per un numero specificato di impulsi
  • L'indirizzo P (P1, P2, P3) indica il numero di secondi tra gli impulsi 
  • Se non viene specificato alcun indirizzo P, la macchina imposta automaticamente il valore all'impostazione 370 

M163 Pn – Modalità modale

  • M163 attiverà PulseJet durante qualsiasi ciclo fisso di perforazione, maschiatura o alesatura
  • Se non viene specificato alcun indirizzo P, la macchina imposta automaticamente il valore all'impostazione 370 
  • L'indirizzo P (P1, P2, P3) indica quanti impulsi erogare durante il ciclo
  • Annullato da M160 o G80

M160 - Annulla tutte le modalità PulseJet 

Funzionamento manuale

Puntare manualmente l'ugello PulseJet

  • Utilizza i tasti [CLNT UP] e [CLNT DOWN] per regolare la direzione del getto del fluido
  • A ogni posizione dell’ugello è stato assegnato un numero
  • Visualizza la posizione attuale del P-Cool sul display del refrigerante in modalità MEMORIA o MDI
  • Per attivare manualmente Pulse Jet, andare su [Current Commands], Dispositivi, Meccanismi, freccia giù su PulseJet e premere [F2] per attivare
  • Regola la posizione P-Cool fino a quando il flusso PulseJet  non colpisca l’utensile nell'area desiderata
  • Immettere il valore della posizione del refrigerante appropriato nella tabella offset per ciascun utensile

Riempire e attivare il sistema

Attivare il sistema 

  • Dopo l'installazione iniziale del sistema PulseJet o quando si passa a un nuovo fluido, potrebbe essere necessario eseguire l’attivazione del sistema PulseJet

  • Assicurarsi che il serbatoio dell'olio abbia un fluido adeguato 

  • Premere il tasto [DIAGNOSTIC], accedere alla scheda Manutenzione, e quindi alla scheda PulseJet

  • Premere [F4] per iniziare il ciclo di avviamento. PulseJet ora pulserà per 10 minuti. Sullo schermo appare un conto alla rovescia.

  • Se l’avviamento viene completato prima della scadenza del timer, premere nuovamente [F4] per annullare

  • Se nessun fluido raggiunge la punta, eseguire nuovamente il ciclo di avviamento. Se la linea è completamente vuota o su macchine più grandi, potrebbero essere necessari fino a 4 cicli per avviare il sistema

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.