My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
PulseJet

Sistem PulseJet

De ce PulseJet?

  • PulseJet elimină nevoia de a întrerupe frecvent un program de rulare pentru a aplica lichid de tăiere pe sculă la tarodarea/găurirea materialelor dificile

  • PulseJet se atașează la ajutajul P-Cool și are 34 de poziții programabile pentru a asigura că lubrifierea este orientată în mod corespunzător pe diferite lungimi ale sculei

  • PulseJet este complet programabil; poziția inițială poate fi configurată atunci când corecția lungimii sculei este comandată, iar ajutajul poate fi reajustat din cadrul programului cu ajutorul codurilor M sau manual din consola de comandă

  • PulseJet poate opera în mai multe moduri pentru a oferi cele mai bune rezultate pentru o anumită aplicație: Continuu, eveniment unic, modal

Alegeți modul care se potrivește cel mai bine operației

M161 Pn – Mod continuu

  • M161 va acționa PulseJet ori de câte ori mașina se află în mișcarea de avans (G1, G2, G3, etc.)
  • Adresa P (P1, P2, P3) indică câte secunde sunt între impulsuri
  • Dacă nu este specificată nicio adresă P, mașina intră implicit la ora din Setarea 369 

M162 Pn – Mod eveniment unic

  • M162 va acționa PulseJet pentru un număr specificat de impulsuri
  • Adresa P (P1, P2, P3) desemnează numărul de impulsuri 
  • Dacă nu este specificată nicio adresă P, mașina intră implicit la valoarea din Setarea 370 

M163 Pn – Mod modal

  • M163 va acționa PulseJet în timpul oricăror cicluri de găurire, tarodare sau alezare
  • Dacă nu este specificată nicio adresă P, mașina intră implicit la valoarea din Setarea 370 
  • Adresa P (P1, P2, P3) desemnează câte impulsuri se distribuie în timpul ciclului
  • Anulat de M160 sau G80

M160 – Anulează toate modurile PulseJet 

Funcționarea manuală

Reglați manual ajutajul PulseJet

  • Utilizați tastele [CLNT UP] și [CLNT DOWN] pentru a regla direcția fluxului de lichid
  • Fiecare poziție a ajutajului are un număr atribuit
  • Vizualizați poziția P-Cool curentă de pe Afișajul lichidului de răcire din modul MEMORIE sau modul MDI
  • Pentru a activa manual PulseJet, mergeți la [Current Commands](comenzi curente), Dispozitive, Mecanisme, săgeata în jos până la PulseJet și apăsați [F2] pentru a acționa
  • Reglați poziția P-Cool până când fluxul PulseJet  atinge scula în zona dorită
  • Introduceți valoarea corectă pentru poziția lichidului de răcire din tabelul cu corecții pentru fiecare sculă

Reumpleți și amorsați sistemul

Amorsați sistemul 

  • După instalarea inițială a Sistemului PulseJet sau când se schimbă un nou fluid, poate fi necesară amorsarea sistemului PulseJet

  • Asigurați-vă că rezervorul de ulei are un fluid adecvat 

  • Apăsați butonul [DIAGNOSTIC], navigați la fila Întreținere, apoi fila PulseJet

  • Apăsați [F4] pentru a începe ciclul de amorsare. PulseJet va pulsa acum 10 minute. Pe ecran este afișat un cronometru.

  • Dacă amorsarea se finalizează înainte de expirarea cronometrului, apăsați din nou [F4] pentru a anula

  • Dacă niciun fluid nu ajunge la vârf, executați din nou ciclul de amorsare. Dacă linia este complet goală sau pe mașini mai mari, este posibil să dureze până la 4 cicluri pentru a iniția sistemul

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.