MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
WIPS-R

Visão geral

O sistema de sondagem intuitivo sem fios da Haas (WIPS) orienta o operador ao longo do processo de configuração do trabalho com recurso a modelos fáceis de utilizar. Os modelos ajudam a reduzir o tempo de definição permitindo ao operador efetuar várias tarefas ao mesmo tempo enquanto estão em execução rotinas de sondagem automáticas. O WIPS também pode garantir que as peças e as ferramentas são mantidas dentro da tolerância ao longo do processo de produção, utilizando rotinas disponíveis de deteção de desgaste e avaria. O WIPS tem a capacidade de definir coordenadas de desvios de trabalho, definir desvios de comprimento da ferramenta e de realizar uma inspeção ao longo do processo no âmbito do programa.

O WIPS inclui:

  • Sonda de spindle sem fios (sondagem de trabalho)
  • Definição de ferramentas sem fios (ferramenta de sonda)
  • Interface ótica de máquina  (OMI) para comunicação
  • Macros configuráveis pelo utilizador
  • Orientação do spindle
  • Rotação e escala coordenadas
  • Sistema visual de programação da peça (VPS)

 

Kits de instalação no terreno

  • Os kits de instalação no terreno estão disponíveis através de Parts.HaasCNC.com
    Requisitos mínimos de WIPS:
    • Versões do software M14.05A - Enviado a 5/09/07
    • (Processador Coldfire I/II LCD de 10")
      • Inclui templates VQC
         
  • Versões do software M15.04B - Enviado a 4/25/07
    • (Processador Coldfire II e LCD de 15") ou posterior
      • Inclui templates VQC
      • Placa I/O mínima de 3080U, 3083U, 3082V ou posterior
WIPS-R EM Parts.HaasCNC.com
ENCOMENDAR UM ESTILETE DE SUBSTITUIÇÃO
Wireless Intuitive Probing System. Product of Haas CNC machine tools

Templates de sondagem de peças

Ciclos de desvios de trabalho de fácil utilização

  • Realce os desvios de trabalho e prima F3
  • Selecione o ciclo de sonda a utilizar
  • Insira a informação adequada no template
  • Prima Início do Ciclo para emitir o código para entrada manual de dados (MDI) e executar o ciclo
  • Ou prima F4 para enviar o código para o MDI sem executar o ciclo

* Os métodos de programação avançados permitem a inspeção de peças durante o processo

 

Templates de sondagem da ferramenta

  • Ciclos de configuração da ferramenta fáceis de compreender
    • Sondagem de comprimento (Rotativa) – adequada para fresas com encabadouro sólidas ou indexáveis, fresadoras de revestimento e fresadoras de carcaça
    • Sondagem de comprimento (Não rotativa) – adequada para perfurações, roscagens, máquinas de brocar e qualquer ferramenta de corte com um ponto
    • Sondagem de comprimento e diâmetro (Rotativa) – adequada para fresas com encabadouro sólidas ou indexáveis ou fresadoras de carcaça
  • Ciclo de comprimento manual para mecanismo de corte personalizados
  • Pode ser utilizado para deteção de avarias na ferramenta e proteção contra o desgaste da ferramenta
  • Elevada resistência a refrigeração

Porta-aspersor de ferramenta de sonda

Dependendo da configuração da máquina, fixação ou altura da peça, poderá ser necessário um porta-aspersor de ferramenta de sonda.

A Haas disponibiliza duas opções para elevar a ferramenta de sonda da mesa para evitar qualquer interferência com dispositivo ou peça de trabalho:

  • PRB-EC3: 2,5" (64 mm) bloco de porta-aspersor de sonda disponível para VCM de pequena e média estrutura
  • PRB-EC8 10,25" (260 mm) suporte de porta-aspersor de sonda para APC, mesas rotativas de perno ou fixação elevada

Pode encomendar estes porta-aspersores em Parts.HaasCNC.com utilizando os números de peça PRB-EC3 ou PRB-EC8.

Funcionalidades avançadas

As sondas são operadas por pequenos programas chamados ciclos de sonda, que são concebidos para levar a cabo tarefas específicas. Cada tarefa requer a inserção de dados, com base na peça de trabalho e na tarefa. A Haas Automation fornece modelos do sistema de programação visual (VPS) para simplificar a inserção de dados para calibrar o sistema de sonda, configurar desvios e encontrar a localização de mesas rotativas e carregador de ferramentas.

Mas o sistema de sonda é capaz de muito mais. Com a programação de sonda manual e um pouco de conhecimento sobre programação, pode comandar o sistema WIPS para executar estas funções avançadas:

  • Medições do 4.º e 5.º eixos
  • Seleção inteligente de programas
  • Determinar se uma peça está presente
  • Identificação de ferramentas
  • Verificação de espaço livre
  • Compensação para desgaste da ferramenta
  • Deteção de avarias na ferramenta
  • Reporte em processo através de DPRNT
  • Medição de superfície de ângulo/única
  • Medição de bolsa de ângulo/web
  • Medição de alargamento de 3-pontos/saliências
  • Folga de stock
  • Determinar dados de recursos para recursos

Porquê utilizar o WIPS?

  • Instruções claras passo-a-passo
  • Não é necessário qualquer conhecimento do código G ou de programação macro para funções básicas
  • Ciclos de configuração de ferramenta, totalmente automáticos
  • Reduz o tempo de configuração permitindo ao operador realizar várias tarefas enquanto uma máquina mede várias ferramentas num único ciclo
  • Reduz as fragmentações através da monitorização do desgaste da ferramenta e das avarias da ferramenta
  • Inspeção de peças durante o processo através de macros

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.