My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
WIPS-R

Überblick

Das drahtlose, intuitive Messtastsystem (WIPS) von Haas führt den Bediener mit verständlichen Anweisungen durch die Einrichtung des Auftrages. Die Vorlagen sparen bei der Einrichtung Zeit und erlauben dem Bediener, gleichzeitig verschiedene Aufgaben auszuführen, während die automatisierten Prozesse laufen. WIPS kann auch gewährleisten, dass Werkstücke und Werkzeuge während des Bearbeitungsprozesses innerhalb der Toleranzen bleiben, indem es die verfügbaren Verschleiß- und Bruchschutzroutinen einsetzt. Das WIPS erlaubt, Werkstückversätze festzulegen, Werkzeug-Längenversätze einzustellen und ”In Prozess”-Kontrolle durchzuführen.

WIPS beinhaltet Folgendes:

  • Drahtloser Spindelmesstaster (Arbeitsmesstaster)
  • Drahtlose Werkzeuglehre (Werkzeugmesstaster)
  • Optische Maschinenschnittstelle  (OMI)  zur Kommunikation
  • Anwenderdefinierte Makros
  • Spindelorientierung
  • Koordinatendrehung & -skalierung
  • Visuelles Teile-Programmiersystem (VPS)

 

Sätze zum Einbau beim Kunden

  • Sätze zum Einbau beim Kunden sind über Parts.HaasCNC.com erhältlich
    Mindestanforderungen für WIPS:
    • Softwareversionen M14.05A - Versand ab 09.05.2007
    • (Coldfire I / II-Prozessor und 10" LCD)
      • Enthält VQC-Vorlagen
         
  • Softwareversionen M14.04B - Versand ab 25.04.2007
    • (Coldfire II-Prozessor und 15" LCD) oder neuer
      • Enthält VQC-Vorlagen
      • Mindestens I/O-Platine  3080U, 3083U, 3082V oder neuer
WIPS-R auf Parts.HaasCNC.com
ERSATZGRIFFEL BESTELLEN
Wireless Intuitive Probing System. Product of Haas CNC machine tools

Teilevermessungs-Vorlagen

Einfach handzuhabende Vorlagen für den Arbeitsoffset

  • Den Arbeitsoffset markieren und F3 drücken
  • Wählen Sie den zu verwendenden Messzyklus aus
  • Geben Sie die passenden Daten in die Vorlage ein
  • Drücken Sie Cycle Start, um den Code zum Manual Data Input (MDI) zu senden und den Zyklus durchlaufen zu lassen
  • Oder drücken Sie F4, um den Code an den MDI zu senden, ohne den Zyklus auszuführen

*Erweiterte Programmiermethoden ermöglichen die Teileinspektion während der Bearbeitung

 

Werkzeugvermessungsvorlagen

  • Verständliche Anweisungen zum Einrichten der Werkzeuge
    • Längenvermessung (drehend): Eignet sich am besten für feste oder schaltbare Schaftfräser, Planfräser und Schalenfräser.
    • Längenvermessung (nicht-drehend): Eignet sich am besten für Bohrer, Gewindeschneider und Schneidwerkzeuge mit Spitze
    • Längen- und Durchmesservermessung (drehend): Eignet sich am besten für feste oder schaltbare Schaftfräser, Planfräser und Schalenfräser.
  • Manueller Längenmesszyklus für Sonderfräsköpfe
  • Einsetzbar für das Erkennen von Werkzeugbruch und für den Schutz vor Werkzeugverschleiß.
  • Hohe Kühlmittelbeständigkeit

Werkzeug-Messtasterarm

Je nach Maschinenkonfiguration, Spannvorrichtung oder Teilehöhe kann ein Werkzeug-Messtasterarm nötig sein.

Haas bietet zwei Optionen an, um den Werkzeug-Messtaster vom Tisch anzuheben und dabei Kollisionen mit der Einspannung oder dem Werkstück zu vermeiden:

  • PRB-EC3: 2,5" (64 mm) Messtaster-Erhöhungsblock für Vertikalfräszentren mit kleinem und mittelgroßem Rahmen
  • PRB-EC8 10,25" (260 mm) Messtaster-Hubarm für APCs, Dreh-/Schwenktische oder große Einspannungen.

Sie können diese Arme auf Parts.HaasCNC.com bestellen. Nutzen Sie dazu die Teilenummern# PRB-EC3 oder PRB-EC8.

Erweiterter Funktionsumfang

Die Messtaster werden von kleinen Programmen gesteuert, die Messzyklen heißen und spezielle Aufgaben durchführen. Jede Aufgabe erfordert Dateninput passend zu Werkstück und Aufgabe. Haas Automation stellt Vorlagen für das Visual Programming System (VPS) zur Verfügung, um die Dateneingabe zur Kalibrierung des Messtastersystems, zur Einstellung der Offsets und Auffinden der Stellung von Drehtischen und Werkzeugmagazinen zu vereinfachen.

Aber das Messtastersystem kann noch viel mehr. Mit Hilfe des Messtaster-Programmierhandbuches und ein paar Programmierkenntnissen können Sie das WIPS-System auch zu folgenden erweiterten Funktionen veranlassen:

  • Messungen an der 4. und 5. Achse
  • Intelligente Programmauswahl
  • Bestimmung der Werkstückpräsenz
  • Werkzeugerkennung
  • Spaltmaßüberprüfung
  • Kompensation für Werkzeugverschleiß
  • Erkennen von Werkzeugbruch
  • Prozessbegleitende Berichte über DPRNT
  • Winkel-/Einzelflächenvermessung
  • Winkel-/Stegtaschenvermessung
  • 3-Punkt-Loch-/Nabenvermessung
  • Schleifaufmaß
  • Bestimmung von Merkmal-zu-Merkmal-Daten

Warum setzt man WIPS ein?

  • Klare Schritt-für-Schritt-Anweisungen
  • Für die Basisfunktionen sind keine Kenntnisse in G-Code- oder Makro-Programmierung erforderlich.
  • Vollautomatische Werkzeugeinstellzyklen
  • Verringert die Rüstdauer, indem es den Bediener zum Multitasking befähigt, während die Maschine mehrere Werkzeuge in einem Durchgang vermisst.
  • Weniger Ausschuss durch Erkennen von Werkzeugverschleiß und Werkzeugbruch
  • Prüfung der Werkstücke während der Bearbeitung

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.